(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pistola de aire de eliminación estática GI-04B

Pistola de aire de eliminación estática GI-04B
  • Descuento por volumen

· Escribe: tipo de arma
· Rango de presión de funcionamiento (mpa): 0.2:: 0.4
· Caudal de aire/cantidad de consumo de aire (m3/minuto): 0.3
· Fuente de alimentación: 100 V AC
· El consumo de energía (Virginia): 15

 

 

Número de Parte
594-MR
GI-04B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Volumen de aire
(m3/min)
Rango de presión de operación
(MPa)
Voltaje de entrada Pin de electrodo de descarga Especificaciones El consumo de energía
(VA)
Detalles del volumen de aire
(m3/min)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

--AC100V-Fuente de alimentación de alto voltaje15-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.30.2~0.4-Acero inoxidableElectrodo (Pistola)-0.15~0.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos En forma de pistola Pantalla de alarma Ninguno Funcion adicional Ninguno
Función de ajuste de equilibrio iónico Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico