(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Eliminador estático de CC KD110/KD-110SI

Eliminador estático de CC KD110/KD-110SI
  • Descuento por volumen

· Escribe: tipo sin viento
· Caudal de aire/cantidad de consumo de aire (m3/minuto): 0
· Indicador: Estado cargado/descargado
· Fuente de alimentación: 100 V AC
· Adaptador de CA: Provisto

 

Número de Parte
KD-110
KD-110SI
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Función de ajuste de equilibrio iónico Pin de electrodo de descarga
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

NingunoTungsteno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

ManualPolisilicona

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Tipo sin viento Pantalla de alarma Estado estático / eliminación estática Funcion adicional Ninguno
Volumen de aire(m3/min) 0 Voltaje de entrada AC100V Adaptador de CA Provisto
El consumo de energía(VA) 1.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico