(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cintas transportadoras - NBR, cinta de procesamiento de papel, verde, serie HAT-12P

Cintas transportadoras - NBR, cinta de procesamiento de papel, verde, serie HAT-12P

· Especificación de la correa: Uso genera
· Número de capas: 3 capas
· Color de la cubierta de la superficie: Verde
· Forma de la cubierta de superficie: Grueso
· Material de cobertura de superficie: Caucho (caucho de nitrilo NBR)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HAT-12P [10-600/1]X[690-9999/1] E
HAT-12P [10-600/1]X[690-9999/1] E [5MG,​5W-2,​7MG,​10MW,​10MWL,​10SWL,​OH]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de la banda
(mm)
Cruce de prevención de serpenteo * Vea las características en el catálogo de productos. Longitud de circunferencia de la correa
(mm)
1 Pieza(s)

17 Días o más

1010 ~ 600Ninguno690 ~ 9999
1 Pieza(s)

17 Días o más

1010 ~ 6005W-2 / 5MG / 7MG / 10MW / 10MWL / 10SWL / OH690 ~ 9999

Cargando…

  1. 1

Información básica

Especificaciones de la correa Uso genera Color de cubierta de superficie Verde Material de cubierta de superficie Caucho (NBR)
Forma de cubierta de superficie Malla gruesa Tipo sin fin Línea diagonal Material del miembro de tensión Poliamida
Numero de capas 3 capas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico