(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bases Niveladoras - Roscada, articulada. (Números de pieza)

Bases Niveladoras - Roscada, articulada.
  • Descuento por volumen

Bases niveladoras roscadas para pernos roscados, con capacidad de articular el perno y generar un movimiento inclinable.

 

レベリングフット:関連画像

Número de Parte
FVL2040
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de la porción del hilo Tratamiento de superficie de rosca Material del cuerpo Tratamiento superficial del cuerpo Ancho base
(mm)
Capacidad de carga
(kN)
Altura del cuerpo principal
(mm)
Rosca M
(mm)
Altura
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Acabado de óxido negro[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Acabado de óxido negro757592040.9

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Otros Tipo de forma de perno de ajuste Estándar Ángulo giratorio θ(deg) 20
Asa de ajuste de altura Ninguno Ajuste Mecanismo de giro en forma de perno Presencia

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FVL2040 de la serie Bases Niveladoras - Roscada, articulada..

Products like this...

Número de Parte
FVL1230J
FVL1230S
FVL1435
FVL1635
FVL2040J
FVL2040S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de la porción del hilo Tratamiento de superficie de rosca Material del cuerpo Tratamiento superficial del cuerpo Ancho base
(mm)
Capacidad de carga
(kN)
Altura del cuerpo principal
(mm)
Rosca M
(mm)
Altura
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Acabado de óxido negro[Otros] Placentaria reforzada[Recubrimiento de óxido negro] Acabado de óxido negro50761232
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidableNinguno[Acero inoxidable] Acero inoxidableNinguno502061232
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Acabado de óxido negro[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Acabado de óxido negro503471435
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Acabado de óxido negro[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Acabado de óxido negro654581635.6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Acabado de óxido negro[Otros] Placentaria reforzada[Recubrimiento de óxido negro] Acabado de óxido negro751892040.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidableNinguno[Acero inoxidable] Acero inoxidableNinguno756592040.9

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico