(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodamiento de inserción UC

Rodamiento de inserción UC
  • Descuento por volumen

Rodamiento rígido de bolas con sellado de grasa con un anillo exterior que tiene una superficie de diámetro externo esférica equipada con un mecanismo de suministro de aceite, así como un anillo interior ancho que tiene orificios cilíndricos con tornillos de fijación incluidos

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Orificio cilíndrico UC (con tornillos de fijación)
d: 8 - 25 mm
Diámetro del eje Dimensiones Clasificaciones de carga básica
kN
Factor Rodamiento N.° Dimensiones Tornillo de ajuste Brg. Aburrir
G
Masa
d D B C r (min.) C1 S S1 S2
(mm) pulgada (mm) pulgada (mm) pulgada (mm) pulgada (mm) pulgada Cr C0r f 0 Estándar  Tipo L3 (mm) pulgada (mm) pulgada (mm) pulgada (mm) pulgada (mm) pulgada kg
8 - 22 0.866 12 0.472 7 0.276 0.3 0.012 3.27 1.37 12.4 SU08 - - - 3.5 0.138 8.5 0.335 2.8 0.11 M3�0.35 - 0.012
10 - 26 1.024 15 0.591 8 0.315 0.3 0.012 4.55 1.95 12.3 SU000 - - - 5 0.197 10 0.394 3 0.118 M3�0.35 - 0.024
12 - 28
40
40
47
1.102
1.575
1.575
1.850
15
22
22
31
0.591
0.866
0.866
1.220
8
12
13
16
0.315
0.472
0.512
0.630
0.3
0.6
0.6
0.6
0.012
0.024
0.024
0.024
5.10
9.55
9.55
12.8
2.40
4.80
4.80
6.65
13.2
13.2
13.2
13.2
SU001
SB201
SB201RKP8
UC201
-
-
-
UC201L2
-
-
3.4
4
-
-
0.134
0.157
5
6
6
12.7
0.197
0.236
0.236
0.500
10
16
16
18.3
0.394
0.630
0.630
0.720
3
4
4
5
0.118
0.157
0.157
0.197
M3�0.35 M5�0.5 M5�0.5
M6�0.75
-
-
-
-
0.026
0.10
0.10
0.21
- 1/2 40
40
47
1.575
1.575
1.850
22
22
31
0.866
0.866
1.220
12
13
16
0.472
0.512
0.630
0.6
0.6
0.6
0.024
0.024
0.024
9.55
9.55
12.8
4.80
4.80
6.65
13.2
13.2
13.2
SB201-8
SB201-8RKP8
UC201-8
-
-
UC201-8L2
-
3.4
4
-
0.134
0.157
6
6
12.7
0.236
0.236
0.500
16
16
18.3
0.630
0.630
0.720
4
4
5
0.157
0.157
0.197
-
-
-
Número 10-32UNF Número 10-32UNF
1/4-28UNF
0.10
0.10
0.21
15 - 32
40
40
47
1.260
1.575
1.575
1.850
16.5
22
22
31
0.650
0.866
0.866
1.220
9
12
13
16
0.354
0.472
0.512
0.630
0.3
0.6
0.6
0.6
0.012
0.024
0.024
0.024
5.60
9.55
9.55
12.8
2.85
4.80
4.80
6.65
13.9
13.2
13.2
13.2
SU002
SB202
SB202RKP8
UC202
-
-
-
UC202L2
-
-
3.4
4
-
-
0.134
0.157
5.5
6
6
12.7
0.217
0.236
0.236
0.500
11
16
16
18.3
0.433
0.630
0.630
0.720
3.3
4
4
5
0.130
0.157
0.157
0.197
M4�0.5 M5�0.5 M5�0.5
M6�0.75
-
-
-
-
0.038
0.10
0.10
0.19
- 5/8 40
40
47
1.575
1.575
1.850
22
22
31
0.866
0.866
1.220
12
13
16
0.472
0.512
0.630
0.6
0.6
0.6
0.024
0.024
0.024
9.55
9.55
12.8
4.80
4.80
6.65
13.2
13.2
13.2
SB202-10
SB202-10RKP8
UC202-10
-
-
UC202-10L2
-
3.4
4
-
0.134
0.157
6
6
12.7
0.236
0.236
0.500
16
16
18.3
0.630
0.630
0.720
4
4
5
0.157
0.157
0.197
-
-
-
Número 10-32UNF Número 10-32UNF
1/4-28UNF
0.10
0.10
0.19
17 - 35
40
40
47
1.378
1.575
1.575
1.850
17.5
22
22
31
0.689
0.866
0.866
1.220
10
12
13
16
0.394
0.472
0.512
0.630
0.3
0.6
0.6
0.6
0.012
0.024
0.024
0.024
6.00
9.55
9.55
12.8
3.25
4.80
4.80
6.65
14.4
13.2
13.2
13.2
SU003
SB203
SB203RKP8
UC203
-
-
-
UC203L2
-
-
3.4
4
-
-
0.134
0.157
6
6
6
12.7
0.236
0.236
0.236
0.500
11.5
16
16
18.3
0.453
0.630
0.630
0.720
3.3
4
4
5
0.130
0.157
0.157
0.197
M4�0.5 M5�0.5 M5�0.5
M6�0.75
-
-
-
-
0.050
0.10
0.10
0.18
- 3/4 47
47
47
1.850
1.850
1.850
25
25
31
0.984
0.984
1.220
14
15
16
0.551
0.591
0.630
1
1
1
0.039
0.039
0.039
12.8
12.8
12.8
6.65
6.65
6.65
13.2
13.2
13.2
SB204-12
SB204-12RKP8
UC204-12
-
-
UC204-12L2
-
3.7
4
-
0.146
0.157
7
7
12.7
0.276
0.276
0.500
18
18
18.3
0.709
0.709
0.720
5
5
5
0.197
0.197
0.197
-
-
-
1/4-28UNF
1/4-28UNF
1/4-28UNF
0.15
0.19
0.16
20 - 42
47
47
47
1.654
1.850
1.850
1.850
21
25
25
31
0.827
0.984
0.984
1.220
12
14
15
16
0.472
0.551
0.591
0.630
0.6
1
1
1
0.024
0.039
0.039
0.039
9.40
12.8
12.8
12.8
5.05
6.65
6.65
6.65
13.9
13.2
13.2
13.2
SU004
SB204 SB204RKP8
UC204
-
-
-
UC204L2
-
-
3.7
4
-
-
0.146
0.157
7
7
7
12.7
0.276
0.276
0.276
0.500
14
18
18
18.3
0.551
0.709
0.709
0.720
4
5
5
5
0.157
0.197
0.197
0.197
M5�0.5 M6�0.75 M6�0.75
M6�0.75
-
-
-
-
0.080
0.15
0.19
0.16
- 7/8 52
52
52
2.047
2.047
2.047
27
27
34.1
1.063
1.063
1.343
15
15
17
0.591
0.591
0.669
1
1
1
0.039
0.039
0.039
14.0
14.0
14.0
7.85
7.85
7.85
13.9
13.9
13.9
SB205-14
SB205-14RKP8
UC205-14
-
-
UC205-14L2
-
3.7
5
-
0.146
0.197
7.5
7.5
14.3
0.295
0.295
0.563
19.5
19.5
19.8
0.768
0.768
0.780
5.5
5.5
5.5
0.217
0.217
0.217
-
-
-
1/4-28UNF
1/4-28UNF
1/4-28UNF
0.18
0.19
0.23
- 15/16 52
52
52
2.047
2.047
2.047
27
27
34.1
1.063
1.063
1.343
15
15
17
0.591
0.591
0.669
1
1
1
0.039
0.039
0.039
14.0
14.0
14.0
7.85
7.85
7.85
13.9
13.9
13.9
SB205-15
SB205-15RKP8
UC205-15
-
-
UC205-15L2
-
3.7
5
-
0.146
0.197
7.5
7.5
14.3
0.295
0.295
0.563
19.5
19.5
19.8
0.768
0.768
0.780
5.5
5.5
5.5
0.217
0.217
0.217
-
-
-
1/4-28UNF
1/4-28UNF
1/4-28UNF
0.18
0.19
0.21
25 - 47
52
52
52
62
62
1.850
2.047
2.047
2.047
2.441
2.441
22
27
27
34.1
38
38.1
0.866
1.063
1.063
1.343
1.496
1.500
12
15
15
17
22
19
0.472
0.591
0.591
0.669
0.866
0.748
0.6
1
1
1
1.1
1
0.024
0.039
0.039
0.039
0.043
0.039
10.1
14.0
14.0
14.0
21.2
19.5
5.85
7.85
7.85
7.85
10.9
11.3
14.5
13.9
13.9
13.9
12.6
13.9
SU005
SB205
SB205RKP8
UC205 UC305
UCX05
-
-
-
UC205L2
-
UCX05L3
-
-
3.7
5
6
5
-
-
0.146
0.197
0.236
0.197
7
7.5
7.5
14.3
15
15.9
0.276
0.295
0.295
0.563
0.591
0.626
15
19.5
19.5
19.8
23
22.2
0.591
0.768
0.768
0.780
0.906
0.874
4.5
5.5
5.5
5.5
6
6
0.177
0.217
0.217
0.217
0.236
0.236
M5�0.5 M6�0.75 M6�0.75 M6�0.75 M6�0.75
M6�0.75
-
-
-
-
-
-
0.10
0.18
0.19
0.20
0.45
0.39
- 1 52
52
52
62
62
2.047
2.047
2.047
2.441
2.441
27
27
34.1
38
38.1
1.063
1.063
1.343
1.496
1.500
15
15
17
22
19
0.591
0.591
0.669
0.866
0.748
1
1
1
1.1
1
0.039
0.039
0.039
0.043
0.039
14.0
14.0
14.0
21.2
19.5
7.85
7.85
7.85
10.9
11.3
13.9
13.9
13.9
12.6
13.9
SB205-16
SB205-16RKP8
UC205-16
UC305-16
UCX05-16
-
-
UC205-16L2
-
UCX05-16L3
-
3.7
5
6
5
-
0.146
0.197
0.236
0.197
7.5
7.5
14.3
15
15.9
0.295
0.295
0.563
0.591
0.626
19.5
19.5
19.8
23
22.2
0.768
0.768
0.780
0.906
0.874
5.5
5.5
5.5
6
6
0.217
0.217
0.217
0.236
0.236
-
-
-
M6�0.75
-
1/4-28UNF
1/4-28UNF
1/4-28UNF
-
1/4-28UNF
0.18
0.19
0.20
0.44
0.38
- 1 1/8 62
62
62
2.441
2.441
2.441
30
30
38.1
1.181
1.181
1.500
16
18
19
0.630
0.709
0.748
1
1
1
0.039
0.039
0.039
19.5
19.5
19.5
11.3
11.3
11.3
13.9
13.9
13.9
SB206-18
SB206-18RKP8
UC206-18
-
-
UC206-18L2
-
4.7
5
-
0.185
0.197
8
8
15.9
0.315
0.315
0.626
22
22
22.2
0.866
0.866
0.874
6
6
6
0.236
0.236
0.236
-
-
-
1/4-28UNF
1/4-28UNF
1/4-28UNF
0.27
0.31
0.34
1)   El producto tipo SU es el rodamiento de bolas limpio de la unidad.
2)   De UC201 a 205 son los productos de doble sello (L2).
Orificio cilíndrico UC (con tornillos de fijación)
d: 30 - 40 mm
Dimensiones
Diámetro del eje
mm       pulgada
d
D
mm                                               pulgada
B
mm                                                                 pulgada
C
mm                                                      pulgada
r (min.)
mm                         pulgada
Clasificaciones de carga básica
kN
Cr          C0r
Factor
f 0
Rodamiento N.°
Estándar                                    Tipo L3
C1
mm                         pulgada
S
mm                pulgada
S1
mm                  pulgada
S2
mm            pulgada
Tornillo de ajuste Brg. Diámetro G
mm                   pulgada
Masa
kg
30 - 55
62
62
62
72
72
2.165
2.441
2.441
2.441
2.835
2.835
24.5
30
30
38.1
42.9
43
0.965
1.181
1.181
1.500
1.689
1.693
13
16
18
19
20
24
0.512
0.630
0.709
0.748
0.787
0.945
1
1
1
1
1
1.1
0.039
0.039
0.039
0.039
0.039
0.043
13.2
19.5
19.5
19.5
25.7
26.7
8.25
11.3
11.3
11.3
15.4
15.0
14.7
13.9
13.9
13.9
13.9
13.3
SU006
SB206
SB206RKP8
UC206
UCX06
UC306
-
-
-
UC206L3 UCX06L3
-
-
-
4.7
5
5.5
6.5
-
-
0.185
0.197
0.217
0.256
7.5
8
8
15.9
17.5
17
0.295
0.315
0.315
0.626
0.689
0.669
17
22
22
22.2
25.4
26
0.669
0.866
0.866
0.874
1.000
1.024
5.5
6
6
6
6.5
6
0.217
0.236
0.236
0.236
0.256
0.236
M5�0.5
M6�0.75
 M6�0.75
M6�0.75
M8�1
M6�0.75
-
-
-
-
-
-
0.15
0.27
0.31
0.32
0.58
0.56
- 1 3/16 62
62
62
72
2.441
2.441
2.441
2.835
30
30
38.1
42.9
1.181
1.181
1.500
1.689
16
18
19
20
0.630
0.709
0.748
0.787
1
1
1
1
0.039
0.039
0.039
0.039
19.5
19.5
19.5
25.7
11.3
11.3
11.3
15.4
13.9
13.9
13.9
13.9
SB206-19
SB206-19RKP8
UC206-19
UCX06-19
-
-
UC206-19L2 UCX06-19L3
-
4.7
5
5.5
-
0.185
0.197
0.217
8
8
15.9
17.5
0.315
0.315
0.626
0.689
22
22
22.2
25.4
0.866
0.866
0.874
1.000
6
6
6
6.5
0.236
0.236
0.236
0.256
-
-
-
-
1/4-28UNF
1/4-28UNF
1/4-28UNF
5/16-24UNF
0.27
0.31
0.32
0.58
- 1 1/4 62
62
62
72
2.441
2.441
2.441
2.835
30
30
38.1
42.9
1.181
1.181
1.500
1.689
16
18
19
20
0.630
0.709
0.748
0.787
1
1
1
1
0.039
0.039
0.039
0.039
19.5
19.5
19.5
25.7
11.3
11.3
11.3
15.4
13.9
13.9
13.9
13.9
SB206-20
SB206-20RKP8
UC206-20
UCX06-20
-
-
UC206-20L2 UCX06-20L3
-
4.7
5
5.5
-
0.185
0.197
0.217
8
8
15.9
17.5
0.315
0.315
0.626
0.689
22
22
22.2
25.4
0.866
0.866
0.874
1.000
6
6
6
6.5
0.236
0.236
0.236
0.256
-
-
-
-
1/4-28UNF
1/4-28UNF
1/4-28UNF
5/16-24UNF
0.27
0.31
0.30
0.55
- 1 1/4 72
72
72
2.835
2.835
2.835
32
32
42.9
1.260
1.260
1.689
17
19
20
0.669
0.748
0.787
1.1
1.1
1.1
0.043
0.043
0.043
25.7
25.7
25.7
15.4
15.4
15.4
13.9
13.9
13.9
SB207-20
SB207-20RKP8
UC207-20
-
-
UC207-20L3
-
5
5.5
-
0.197
0.217
8.5
8.5
17.5
0.335
0.335
0.689
23.5
23.5
25.4
0.925
0.925
1.000
6
6
6.5
0.236
0.236
0.256
-
-
-
1/4-28UNF
1/4-28UNF
5/16-24UNF
0.42
0.51
0.54
- 1 5/16 72 2.835 42.9 1.689 20 0.787 1.1 0.043 25.7 15.4 13.9 UC207-21 UC207-21L3 5.5 0.217 17.5 0.689 25.4 1 6.5 0.256 - 5/16-24UNF 0.51
- 1 3/8 72
72
72
80
2.835
2.835
2.835
3.150
32
32
42.9
49.2
1.260
1.260
1.689
1.937
17
19
20
21
0.669
0.748
0.787
0.827
1.1
1.1
1.1
1.1
0.043
0.043
0.043
0.043
25.7
25.7
25.7
29.1
15.4
15.4
15.4
17.8
13.9
13.9
13.9
14.0
SB207-22
SB207-22RKP8
UC207-22
UCX07-22
-
-
UC207-22L3 UCX07-22L3
-
5
5.5
6
-
0.197
0.217
0.236
8.5
8.5
17.5
19
0.335
0.335
0.689
0.748
23.5
23.5
25.4
30.2
0.925
0.925
1.000
1.189
6
6
6.5
8
0.236
0.236
0.256
0.315
-
-
-
-
1/4-28UNF
1/4-28UNF
5/16-24UNF
5/16-24UNF
0.42
0.51
0.48
0.75
35 - 72
72
72
80
80
2.835
2.835
2.835
3.150
3.150
32
32
42.9
49.2
48
1.260
1.260
1.689
1.937
1.890
17
19
20
21
26
0.669
0.748
0.787
0.827
1.024
1.1
1.1
1.1
1.1
1.5
0.043
0.043
0.043
0.043
0.059
25.7
25.7
25.7
29.1
33.4
15.4
15.4
15.4
17.8
19.3
13.9
13.9
13.9
14.0
13.2
SB207
SB207RKP8
UC207
UCX07
UC307
-
-
UC207L3 UCX07L3 UC307L3
-
5
5.5
6
7.5
-
0.197
0.217
0.236
0.295
8.5
8.5
17.5
19
19
0.335
0.335
0.689
0.748
0.748
23.5
23.5
25.4
30.2
29
0.925
0.925
1.000
1.189
1.142
6
6
6.5
8
8
0.236
0.236
0.256
0.315
0.315
M6�0.75
M6�0.75
M8�1 M8�1
M8�1
-
-
-
-
-
0.42
0.51
0.48
0.75
0.71
- 1 7/16 72
72
72
80
2.835
2.835
2.835
3.150
32
32
42.9
49.2
1.260
1.260
1.689
1.937
17
19
20
21
0.669
0.748
0.787
0.827
1.1
1.1
1.1
1.1
0.043
0.043
0.043
0.043
25.7
25.7
25.7
29.1
15.4
15.4
15.4
17.8
13.9
13.9
13.9
14.0
SB207-23
SB207-23RKP8
UC207-23
UCX07-23
-
-
UC207-23L3 UCX07-23L3
-
5
5.5
6
-
0.197
0.217
0.236
8.5
8.5
17.5
19
0.335
0.335
0.689
0.748
23.5
23.5
25.4
30.2
0.925
0.925
1.000
1.189
6
6
6.5
8
0.236
0.236
0.256
0.315
-
-
-
-
1/4-28UNF
1/4-28UNF
5/16-24UNF
5/16-24UNF
0.42
0.51
0.45
0.72
- 1 1/2 80
80
80
85
90
3.150
3.150
3.150
3.346
3.543
34
34
49.2
49.2
52
1.339
1.339
1.937
1.937
2.047
18
22
21
22
28
0.709
0.866
0.827
0.866
1.102
1.1
1.1
1.1
1.1
1.5
0.043
0.043
0.043
0.043
0.059
29.1
29.1
29.1
34.1
40.7
17.8
17.8
17.8
21.3
24.0
14.0
14.0
14.0
14.0
13.2
SB208-24
SB208-24RKP8
UC208-24
UCX08-24
UC308-24
-
-
UC208-24L3 UCX08-24L3 UC308-24L3
-
5.2
6
6
8
-
0.205
0.236
0.236
0.315
9
9
19
19
19
0.354
0.354
0.748
0.748
0.748
25
25
30.2
30.2
33
0.984
0.984
1.189
1.189
1.299
8
8
8
8
10
0.315
0.315
0.315
0.315
0.394
-
-
-
-
M10�1.25
5/16-24UNF
5/16-24UNF
5/16-24UNF
5/16-24UNF
-
0.60
0.65
0.68
0.87
1.05
- 1 9/16 80 3.15 49.2 1.937 21 0.827 1.1 0.043 29.1 17.8 14 UC208-25 UC208-25L3 6 0.236 19 0.748 30.2 1.189 8 0.315 - 5/16-24UNF 0.6
40 - 80
80
80
85
90
3.150
3.150
3.150
3.346
3.543
34
34
49.2
49.2
52
1.339
1.339
1.937
1.937
2.047
18
22
21
22
28
0.709
0.866
0.827
0.866
1.102
1.1
1.1
1.1
1.1
1.5
0.043
0.043
0.043
0.043
0.059
29.1
29.1
29.1
34.1
40.7
17.8
17.8
17.8
21.3
24.0
14.0
14.0
14.0
14.0
13.2
SB208
SB208RKP8
UC208 UCX08
UC308
-
-
UC208L3 UCX08L3 UC308L3
-
5.2
6
6
8
-
0.205
0.236
0.236
0.315
9
9
19
19
19
0.354
0.354
0.748
0.748
0.748
25
25
30.2
30.2
33
0.984
0.984
1.189
1.189
1.299
8
8
8
8
10
0.315
0.315
0.315
0.315
0.394
M8�1
M8�1
M8�1
M8�1
M10�1.25
-
-
-
-
-
0.60
0.65
0.64
0.83
1.00
- 1 5/8 85 3.346 49.2 1.937 22 0.866 1.1 0.043 34.1 21.3 14 UC209-26 UC209-26L3 6 0.236 19 0.748 30.2 1.189 8 0.315 - 5/16-24UNF 0.78
- 1 11/16 85
90
3.346
3.543
49.2
51.6
1.937
2.031
22
24
0.866
0.945
1.1
1.1
0.043
0.043
34.1
35.1
21.3
23.3
14.0
14.4
UC209-27
UCX09-27
UC209-27L3
UCX09-27L3
6
6
0.236
0.236
19
19
0.748
0.748
30.2
32.6
1.189
1.283
8
9
0.315
0.354
-
-
5/16-24UNF
3/8-24UNF
0.74
0.93
- 1 3/4 85
90
100
3.346
3.543
3.937
49.2
51.6
57
1.937
2.031
2.244
22
24
30
0.866
0.945
1.181
1.1
1.1
1.5
0.043
0.043
0.059
34.1
35.1
48.9
21.3
23.3
29.5
14.0
14.4
13.3
UC209-28
UCX09-28
UC309-28
UC209-28L3
UCX09-28L3
UC309-28L3
6
6
8.5
0.236
0.236
0.335
19
19
22
0.748
0.748
0.866
30.2
32.6
35
1.189
1.283
1.378
8
9
10
0.315
0.354
0.394
-
-
M10�1.25
5/16-24UNF
3/8-24UNF
-
0.70
0.97
1.35
Observaciones 1. El producto tipo SU es el rodamiento de bolas limpio de la unidad.
2. De UC201 a 205 son los productos de doble sello (L2).
Orificio cilíndrico UC (con tornillos de fijación)
d: 30 - 40 mm Dimensiones
Diámetro del eje
mm       pulgada
d
D
mm                                               pulgada
B
mm                                                                 pulgada
C
mm                                                      pulgada
r (min.)
mm                         pulgada
Clasificaciones de carga básica
kN
Cr          C0r
Factor
f 0
Rodamiento N.°
Estándar                                    Tipo L3
C1
mm                         pulgada
S
mm                pulgada
S1
mm                  pulgada
S2
mm            pulgada
Tornillo de ajuste Brg. Diámetro G
mm                   pulgada
Masa
kg
45 - 85
90
100
3.346
3.543
3.937
49.2
51.6
57
1.937
2.031
2.244
22
24
30
0.866
0.945
1.181
1.1
1.1
1.5
0.043
0.043
0.059
34.1
35.1
48.9
21.3
23.3
29.5
14.0
14.4
13.3
UC209
UCX09
UC309
UC209L3
UCX09L3
UC309L3
6
6
8.5
0.236
0.236
0.335
19
19
22
0.748
0.748
0.866
30.2
32.6
35
1.189
1.283
1.378
8
9
10
0.315
0.354
0.394
M8�1
M10�1.25
M10�1.25
-
-
-
0.68
0.95
1.33
- 1 7/8 90 3.543 51.6 2.031 24 0.945 1.1 0.043 35.1 23.3 14.4 UC210-30 UC210-30L3 6 0.236 19 0.748 32.6 1.283 9 0.354 - 3/8-24UNF 0.87
- 1 15/16 90
100
3.543
3.937
51.6
55.6
2.031
2.189
24
25
0.945
0.984
1.1
1.1
0.043
0.043
35.1
43.4
23.3
29.4
14.4
14.4
UC210-31
UCX10-31
UC210-31L3
UCX10-31L3
6
7
0.236
0.276
19
22.2
0.748
0.874
32.6
33.4
1.283
1.315
9
9
0.354
0.354
-
-
3/8-24UNF
3/8-24UNF
0.82
1.32
50 - 90
100
110
3.543
3.937
4.331
51.6
55.6
61
2.031
2.189
2.402
24
25
32
0.945
0.984
1.260
1.1
1.1
2
0.043
0.043
0.079
35.1
43.4
62.0
23.3
29.4
38.3
14.4
14.4
13.2
UC210
UCX10
UC310
UC210L3
UCX10L3
UC310L3
6
7
9
0.236
0.276
0.354
19
22.2
22
0.748
0.874
0.866
32.6
33.4
39
1.283
1.315
1.535
9
9
12
0.354
0.354
0.472
M10�1.25
M10�1.25
M12�1.5
-
-
-
0.80
1.29
1.69
- 2 90
100
3.543
3.937
51.6
55.6
2.031
2.189
24
25
0.945
0.984
1.1
1.1
0.043
0.043
35.1
43.4
23.3
29.4
14.4
14.4
UC210-32
UCX10-32
UC210-32L3
UCX10-32L3
6
7
0.236
0.276
19
22.2
0.748
0.874
32.6
33.4
1.283
1.315
9
9
0.354
0.354
-
-
3/8-24UNF
3/8-24UNF
0.78
1.26
- 2 100
120
3.937
4.724
55.6
66
2.189
2.598
25
34
0.984
1.339
1.5
2
0.059
0.079
43.4
71.6
29.4
45.0
14.4
13.2
UC211-32
UC311-32
UC211-32L3
UC311-32L3
7
10
0.276
0.394
22.2
25
0.874
0.984
33.4
41
1.315
1.614
9
12
0.354
0.472
-
M12�1.5
3/8-24UNF
-
1.26
2.08
- 2 1/8 100 3.937 55.6 2.189 25 0.984 1.5 0.059 43.4 29.4 14.4 UC211-34 UC211-34L3 7 0.276 22.2 0.874 33.4 1.315 9 0.354 - 3/8-24UNF 1.15
55 - 100
110
120
3.937
4.331
4.724
55.6
65.1
66
2.189
2.563
2.598
25
27
34
0.984
1.063
1.339
1.5
1.5
2
0.059
0.059
0.079
43.4
52.4
71.6
29.4
36.2
45.0
14.4
14.4
13.2
UC211
UCX11
UC311
UC211L3
UCX11L3
UC311L3
7
7.5
10
0.276
0.295
0.394
22.2
25.4
25
0.874
1.000
0.984
33.4
39.7
41
1.315
1.563
1.614
9
10.5
12
0.354
0.413
0.472
M10�1.25
 M10�1.25
M12�1.5
-
-
-
1.11
1.80
1.90
- 2 3/16 100
110
120
3.937
4.331
4.724
55.6
65.1
66
2.189
2.563
2.598
25
27
34
0.984
1.063
1.339
1.5
1.5
2
0.059
0.059
0.079
43.4
52.4
71.6
29.4
36.2
45.0
14.4
14.4
13.2
UC211-35
UCX11-35
UC311-35
UC211-35L3
UCX11-35L3
UC311-35L3
7
7.5
10
0.276
0.295
0.394
22.2
25.4
25
0.874
1.000
0.984
33.4
39.7
41
1.315
1.563
1.614
9
10.5
12
0.354
0.413
0.472
-
-
M12�1.5
3/8-24UNF
3/8-24UNF
-
1.09
1.78
1.67
- 2 1/4 110 4.331 65.1 2.563 27 1.063 1.5 0.059 52.4 36.2 14.4 UCX11-36 UCX11-36L3 7.5 0.295 25.4 1 39.7 1.563 10.5 0.413 - 3/8-24UNF 1.7
- 2 1/4 110 4.331 65.1 2.563 27 1.063 1.5 0.059 52.4 36.2 14.4 UC212-36 UC212-36L3 7.5 0.295 25.4 1 39.7 1.563 10.5 0.413 - 3/8-24UNF 1.67
60 - 110
120
130
4.331
4.724
5.118
65.1
65.1
71
2.563
2.563
2.795
27
28
36
1.063
1.102
1.417
1.5
1.5
2.1
0.059
0.059
0.083
52.4
57.2
81.9
36.2
40.1
52.2
14.4
14.4
13.2
UC212
UCX12
UC312
UC212L3
UCX12L3
UC312L3
7.5
7.5
11.5
0.295
0.295
0.453
25.4
25.4
26
1.000
1.000
1.024
39.7
39.7
45
1.563
1.563
1.772
10.5
12
12
0.413
0.472
0.472
M10�1.25
M12�1.5
M12�1.5
-
-
-
1.54
2.05
2.60
- 2 3/8 110 4.331 65.1 2.563 27 1.063 1.5 0.059 52.4 36.2 14.4 UC212-38 UC212-38L3 7.5 0.295 25.4 1 39.7 1.563 10.5 0.413 - 3/8-24UNF 1.52
- 2 7/16 110
120
130
4.331
4.724
5.118
65.1
65.1
71
2.563
2.563
2.795
27
28
36
1.063
1.102
1.417
1.5
1.5
2.1
0.059
0.059
0.083
52.4
57.2
81.9
36.2
40.1
52.2
14.4
14.4
13.2
UC212-39
UCX12-39
UC312-39
UC212-39L3
UCX12-39L3
UC312-39L3
7.5
7.5
11.5
0.295
0.295
0.453
25.4
25.4
26
1.000
1.000
1.024
39.7
39.7
45
1.563
1.563
1.772
10.5
12
12
0.413
0.472
0.472
-
-
M12�1.5
3/8-24UNF
1/2-20UNF
-
1.45
1.95
2.50
- 2 1/2 120
125
140
4.724
4.921
5.512
65.1
74.6
75
2.563
2.937
2.953
28
30
38
1.102
1.181
1.496
1.5
1.5
2.1
0.059
0.059
0.083
57.2
62.2
92.7
40.1
44.1
59.9
14.4
14.5
13.2
UC213-40
UCX13-40
UC313-40
UC213-40L3
UCX13-40L3
UC313-40L3
7.5
9
12
0.295
0.354
0.472
25.4
30.2
30
1.000
1.189
1.181
39.7
44.4
45
1.563
1.748
1.772
12
12
12
0.472
0.472
0.472
-
-
M12�1.5
1/2-20UNF
1/2-20UNF
-
1.94
2.61
3.24
65 - 120
125
140
4.724
4.921
5.512
65.1
74.6
75
2.563
2.937
2.953
28
30
38
1.102
1.181
1.496
1.5
1.5
2.1
0.059
0.059
0.083
57.2
62.2
92.7
40.1
44.1
59.9
14.4
14.5
13.2
UC213
UCX13
UC313
UC213L3
UCX13L3
UC313L3
7.5
9
12
0.295
0.354
0.472
25.4
30.2
30
1.000
1.189
1.181
39.7
44.4
45
1.563
1.748
1.772
12
12
12
0.472
0.472
0.472
M12�1.5
M12�1.5
M12�1.5
-
-
-
1.86
2.52
3.16
- 2 3/4 125
130
150
4.921
5.118
5.906
74.6
77.8
78
2.937
3.063
3.071
30
32
40
1.181
1.260
1.575
1.5
1.5
2.1
0.059
0.059
0.083
62.2
67.4
104
44.1
48.3
68.2
14.5
14.5
13.2
UC214-44
UCX14-44
UC314-44
UC214-44L3
UCX14-44L3
UC314-44L3
9
9
12.5
0.354
0.354
0.492
30.2
33.3
33
1.189
1.311
1.299
44.4
44.5
45
1.748
1.752
1.772
12
12
12
0.472
0.472
0.472
-
-
M12�1.5
1/2-20UNF
1/2-20UNF
-
2.06
2.75
3.91
70 - 125
130
150
4.921
5.118
5.906
74.6
77.8
78
2.937
3.063
3.071
30
32
40
1.181
1.260
1.575
1.5
1.5
2.1
0.059
0.059
0.083
62.2
67.4
104
44.1
48.3
68.2
14.5
14.5
13.2
UC214
UCX14
UC314
UC214L3
UCX14L3
UC314L3
9
9
12.5
0.354
0.354
0.492
30.2
33.3
33
1.189
1.311
1.299
44.4
44.5
45
1.748
1.752
1.772
12
12
12
0.472
0.472
0.472
M12�1.5
M12�1.5
M12�1.5
-
-
-
2.05
2.74
3.90
- 2 15/16 130
140
160
5.118
5.512
6.299
77.8
82.6
82
3.063
3.252
3.228
32
33
42
1.260
1.299
1.654
1.5
1.5
2.1
0.059
0.059
0.083
67.4
72.7
113
48.3
53.0
77.2
14.5
14.6
13.2
UC215-47
UCX15-47
UC315-47
UC215-47L3
UCX15-47L3
UC315-47L3
9
9
14.5
0.354
0.354
0.571
33.3
33.3
32
1.311
1.311
1.260
44.5
49.3
50
1.752
1.941
1.969
12
14
14
0.472
0.551
0.551
-
-
M14�1.5
1/2-20UNF
1/2-20UNF
-
2.23
3.43
4.72
75 - 130
140
160
5.118
5.512
6.299
77.8
82.6
82
3.063
3.252
3.228
32
33
42
1.260
1.299
1.654
1.5
1.5
2.1
0.059
0.059
0.083
67.4
72.7
113
48.3
53.0
77.2
14.5
14.6
13.2
UC215
UCX15
UC315
UC215L3
UCX15L3
UC315L3
9
9
14.5
0.354
0.354
0.571
33.3
33.3
32
1.311
1.311
1.260
44.5
49.3
50
1.752
1.941
1.969
12
14
14
0.472
0.551
0.551
M12�1.5
M12�1.5
M14�1.5
-
-
-
2.21
3.41
4.70
- 3 130
140
160
5.118
5.512
6.299
77.8
82.6
82
3.063
3.252
3.228
32
33
42
1.260
1.299
1.654
1.5
1.5
2.1
0.059
0.059
0.083
67.4
72.7
113
48.3
53.0
77.2
14.5
14.6
13.2
UC215-48
UCX15-48
UC315-48
UC215-48L3
UCX15-48L3
UC315-48L3
9
9
14.5
0.354
0.354
0.571
33.3
33.3
32
1.311
1.311
1.260
44.5
49.3
50
1.752
1.941
1.969
12
14
14
0.472
0.551
0.551
-
-
M14�1.5
1/2-20UNF
1/2-20UNF
-
2.12
3.32
4.61
Observaciones 1. El producto tipo SU es el rodamiento de bolas limpio de la unidad.
2. De UC201 a 205 son los productos de doble sello (L2).
Orificio cilíndrico UC (con tornillos de fijación)
d: 30 - 40 mm Dimensiones
Diámetro del eje
mm       pulgada
d
D
mm                                               pulgada
B
mm                                                                 pulgada
C
mm                                                      pulgada
r (min.)
mm                         pulgada
Clasificaciones de carga básica
kN
Cr          C0r
Factor
f 0
Rodamiento N.°
Estándar                                    Tipo L3
C1
mm                         pulgada
S
mm                pulgada
S1
mm                  pulgada
S2
mm            pulgada
Tornillo de ajuste Brg. Diámetro G
mm                   pulgada
Masa
kg
- 3 1/8 140 5.512 82.6 3.252 33 1.299 2 0.079 72.7 53 14.6 UC216-50 UC216-50L3 9 0.354 33.3 1.311 49.3 1.941 14 0.551 - 1/2-20UNF 2.84
80 - 140
150
170
5.512
5.906
6.693
82.6
85.7
86
3.252
3.374
3.386
33
35
44
1.299
1.378
1.732
2
2
2.1
0.079
0.079
0.083
72.7
84.0
123
53.0
61.9
86.7
14.6
14.5
13.3
UC216
UCX16 UC316
UC216L3
UCX16L3
UC316L3
9
10
15
0.354
0.394
0.591
33.3
34.1
34
1.311
1.343
1.339
49.3
51.6
52
1.941
2.031
2.047
14
14
14
0.551
0.551
0.551
M12�1.5 M12�1.5
M14�1.5
-
-
-
2.79
3.87
5.60
- 3 1/4 150 5.906 85.7 3.374 35 1.378 2 0.079 84 61.9 14.5 UC217-52 UC217-52L3 10 0.394 34.1 1.343 51.6 2.031 14 0.551 - 1/2-20UNF 3.66
85 - 150
160
180
5.906
6.299
7.087
85.7
96
96
3.374
3.780
3.780
35
38
46
1.378
1.496
1.811
2
2
3
0.079
0.079
0.118
84.0
96.1
133
61.9
71.5
96.8
14.5
14.5
13.3
UC217
UCX17
UC317
UC217L3
UCX17L3
UC317L3
10
11
15
0.394
0.433
0.591
34.1
39.7
40
1.343
1.563
1.575
51.6
56.3
56
2.031
2.217
2.205
14
15
16
0.551
0.591
0.630
M12�1.5 M12�1.5
M16�1.5
-
-
-
3.45
5.05
6.90
- 3 7/16 160 6.299 96 3.78 38 1.496 2 0.079 96.1 71.5 14.5 UCX17-55 UCX17-55L3 11 0.433 39.7 1.563 56.3 2.217 15 0.591 - 1/2-20UNF 4.8
- 3 1/2 160
190
6.299
7.480
96
96
3.780
3.780
38
48
1.496
1.890
2
3
0.079
0.118
96.1
143
71.5
107
14.5
13.3
UC218-56
UC318-56
UC218-56L3
UC318-56L3
11
15.5
0.433
0.610
39.7
40
1.563
1.575
56.3
56
2.217
2.205
15
16
0.591
0.630
-
M16�1.5
1/2-20UNF
-
4.46
8.03
90 - 160
170
190
6.299
6.693
7.480
96
104
96
3.780
4.094
3.780
38
40
48
1.496
1.575
1.890
2
2
3
0.079
0.079
0.118
96.1
109
143
71.5
81.9
107
14.5
14.4
13.3
UC218
UCX18
UC318
UC218L3
-
UC318L3
11
11.5
15.5
0.433
0.453
0.610
39.7
42.9
40
1.563
1.689
1.575
56.3
61.1
56
2.217
2.406
2.205
15
16
16
0.591
0.630
0.630
M12�1.5 M14�1.5
M16�1.5
-
-
-
4.35
6.00
7.87
95 - 200 7.874 103 4.055 50 1.969 3 0.118 153 119 13.3 UC319 UC319L3 16.5 0.65 41 1.614 62 2.441 18 0.709 M16�1.5 - 8.91
100 - 190
215
7.480
8.465
117.5
108
4.626
4.252
43
54
1.693
2.126
2.1
3
0.083
0.118
133
173
105
141
14.4
13.2
UCX20
UC320
-
UC320L3
13
18
0.512
0.709
49.2
42
1.937
1.654
68.3
66
2.689
2.598
18
20
0.709
0.787
M16�1.5
M18�1.5
-
-
8.56
11.2
- 3 15/16 190
215
7.480
8.465
117.5
108
4.626
4.252
43
54
1.693
2.126
2.1
3
0.083
0.118
133
173
105
141
14.4
13.2
UCX20-63
UC320-63
-
UC320-63L3
13
18
0.512
0.709
49.2
42
1.937
1.654
68.3
66
2.689
2.598
18
20
0.709
0.787
-
M18�1.5
5/8-18UNF
-
8.56
11.2
- 4 190
215
7.480
8.465
117.5
108
4.626
4.252
43
54
1.693
2.126
2.1
3
0.083
0.118
133
173
105
141
14.4
13.2
UCX20-64
UC320-64
-
UC320-64L3
13
18
0.512
0.709
49.2
42
1.937
1.654
68.3
66
2.689
2.598
18
20
0.709
0.787
-
M18�1.5
5/8-18UNF
-
8.33
11.0
105
110
120
130
140
- 225
240
260
280
300
8.858
9.449
10.236
11.024
11.811
112
117
126
135
145
4.409
4.606
4.961
5.315
5.709
56
60
64
68
72
2.205
2.362
2.520
2.677
2.835
3
3
3
4
4
0.118
0.118
0.118
0.157
0.157
184
205
207
229
253
153
180
185
214
246
13.2
13.2
13.5
13.6
13.6
UC321
UC322
UC324
UC326
UC328
-
UC322L3
UC324L3
UC326L3
UC328L3
19
20
21
22
23
0.748
0.787
0.827
0.866
0.906
44
46
51
54
59
1.732
1.811
2.008
2.126
2.323
68
71
75
81
86
2.677
2.795
2.953
3.189
3.386
20
20
20
20
20
0.787
0.787
0.787
0.787
0.787
M18�1.5 M18�1.5 M18�1.5 M20�1.5
M20�1.5
-
-
-
-
-
12.7
15.1
19.0
23.6
29.4
Observaciones 1. El producto tipo SU es el rodamiento de bolas limpio de la unidad.
2. De UC201 a 205 son los productos de doble sello (L2).
UC-S6, SU-S6 (serie de acero inoxidable)
Taladro cilíndrico (con tornillos de fijación)
d: 10 - 60 mm
Dimensiones
Diámetro del eje
mm       pulgada
d
D
mm                                                                                      pulgada
B
mm                                                                pulgada
C
mm                                                                                    pulgada
r (min)
mm                      pulgada
Clasificaciones de carga básica
kN
Cr            C0r
Factor
f 0
Rodamiento N.°
Estándar
C1
mm            pulgada
S
mm                                  pulgada
S1
mm                                   pulgada
S2
mm             pulgada
Tornillo de ajuste Brg. Diámetro G
(mm)
Masa
kg
10 - 26 1.024 15 0.591 8 0.315 0.3 0.012 3.9 1.55 12.3 SU000S6 - - 5 0.197 10 0.394 3 0.118 M3�0.35 0.024
12 1/2 28
40
40
1.102
1.575
1.575
15
27.4
27.4
0.591
1.079
1.079
8
13
13
0.315
0.512
0.512
0.3
0.6
0.6
0.012
0.024
0.024
4.3
8.15
8.15
1.9
3.85
3.85
13.2
13.2
13.2
SU001S6
UC201XS6
UC201-8XS6
-
3.5
3.5
-
0.138
0.138
5
11.5
11.5
0.197
0.453
0.453
10
15.9
15.9
0.394
0.626
0.626
3
4
4
0.118
0.158
0.158
M3�0.35
M5�0.5
 M5�0.5
0.026
0.10
0.10
15 5/8 32
40
40
1.260
1.575
1.575
16.5
27.4
27.4
0.650
1.079
1.079
9
13
13
0.354
0.512
0.512
0.3
0.6
0.6
0.012
0.024
0.024
4.7
8.15
8.15
2.25
3.85
3.85
13.9
13.2
13.2
SU002S6
UC202XS6
UC202-10XS6
-
3.5
3.5
-
0.138
0.138
5.5
11.5
11.5
0.217
0.453
0.453
11
15.9
15.9
0.433
0.626
0.626
3.3
4
4
0.130
0.158
0.158
M4�0.5 M5�0.5
M5�0.5
0.038
0.10
0.10
17 - 35
40
1.378
1.575
17.5
27.4
0.689
1.079
10
13
0.394
0.512
0.3
0.6
0.012
0.024
5.1
8.15
2.6
3.85
14.4
13.2
SU003S6
UC203XS6
-
3.5
-
0.138
6
11.5
0.236
0.453
11.5
15.9
0.453
0.626
3.3
4
0.130
0.158
M4�0.5
M5�0.5
0.050
0.10
20 3/4 47
42
47
1.850
1.654
1.850
31
21
31
1.220
0.827
1.220
16
12
16
0.630
0.472
0.630
1
0.6
1
0.039
0.024
0.039
10.9       
7.9    
10.9      
2.25
3.85
3.85
13.2
13.9
13.2
UC204-12S6
SU004S6
UC204S6
4
-
4
0.157
-
0.157
12.7
7
12.7
0.500
0.276
0.500
18.3
14
18.3
0.720
0.551
0.720
5
4
5
0.197
0.157
0.197
M6�0.75
M5�0.5
M6�0.75
0.16
0.080
0.16
25 7/8 52 2.047 34.1 1.343 17 0.669 1 0.039 11.9 6.3 13.9 UC205-14S6 5 0.197 14.3 0.563 19.8 0.78 5.5 0.217 M6�0.75 0.23
15/16 52 2.047 34.1 1.343 17 0.669 1 0.039 11.9 6.3 13.9 UC205-15S6 5 0.197 14.3 0.563 19.8 0.78 5.5 0.217 M6�0.75 0.21
  47 1.85 22 0.866 12 0.472 0.6 0.024 8.5 4.65 14.5 SU005S6 - - 7 0.276 15 0.591 4.5 0.177 M5�0.5 0.1
  52 2.047 34.1 1.343 17 0.669 1 0.039 11.9 6.3 13.9 UC205S6 5 0.197 14.3 0.563 19.8 0.78 5.5 0.217 M6�0.75 0.2
1 52 2.047 34.1 1.343 17 0.669 1 0.039 11.9 6.3 13.9 UC205-16S6 5 0.197 14.3 0.563 19.8 0.78 5.5 0.217 M6�0.75 0.2
30 1 1/8 62 2.441 38.1 1.5 19 0.748 1 0.039 16.5 9.05 13.9 UC206-18S6 5 0.197 15.9 0.626 22.2 0.874 6 0.236 M6�0.75 0.34
  55 2.165 24.5 0.965 13 0.512 1 0.039 11.2 6.6 14.7 SU006S6 - - 7.5 0.295 17 0.669 5.5 0.217 M5�0.5 0.15
  62 2.441 38.1 1.5 19 0.748 1 0.039 16.5 9.05 13.9 UC206S6 5 0.197 15.9 0.626 22.2 0.874 6 0.236 M6�0.75 0.32
1 3/16 62 2.441 38.1 1.5 19 0.748 1 0.039 16.5 9.05 13.9 UC206-19S6 5 0.197 15.9 0.626 22.2 0.874 6 0.236 M6�0.75 0.32
1 1/4 62 2.441 38.1 1.5 19 0.748 1 0.039 16.5 9.05 13.9 UC206-20S6 5 0.197 15.9 0.626 22.2 0.874 6 0.236 M6�0.75 0.3
35 1 1/4 72 2.835 42.9 1.689 20 0.787 1.1 0.043 21.8 12.3 13.9 UC207-20S6 5.5 0.217 17.5 0.689 25.4 1 6.5 0.256 M8�1 0.54
1 5/16 72 2.835 42.9 1.689 20 0.787 1.1 0.043 21.8 12.3 13.9 UC207-21S6 5.5 0.217 17.5 0.689 25.4 1 6.5 0.256 M8�1 0.51
1 3/8 72 2.835 42.9 1.689 20 0.787 1.1 0.043 21.8 12.3 13.9 UC207-22S6 5.5 0.217 17.5 0.689 25.4 1 6.5 0.256 M8�1 0.48
  72 2.835 42.9 1.689 20 0.787 1.1 0.043 21.8 12.3 13.9 UC207S6 5.5 0.217 17.5 0.689 25.4 1 6.5 0.256 M8�1 0.48
1 7/16 72 2.835 42.9 1.689 20 0.787 1.1 0.043 21.8 12.3 13.9 UC207-23S6 5.5 0.217 17.5 0.689 25.4 1 6.5 0.256 M8�1 0.45
40 1 1/2
1 9/16
80
80
80
3.150
3.150
3.150
49.2
49.2
49.2
1.937
1.937
1.937
21
21
21
0.827
0.827
0.827
1.1
1.1
1.1
0.043
0.043
0.043
24.8
24.8
24.8
14.3
14.3
14.3
14.0
14.0
14.0
UC208-24S6
UC208-25S6
UC208S6
6
6
6
0.236
0.236
0.236
19
19
19
0.748
0.748
0.748
30.2
30.2
30.2
1.189
1.189
1.189
8
8
8
0.315
0.315
0.315
M8�1
M8�1
M8�1
0.68
0.60
0.64
45 1 5/8 85 3.346 49.2 1.937 22 0.866 1.1 0.043 27.8 16.2 14 UC209-26S6 6 0.236 19 0.748 30.2 1.189 8 0.315 M8�1 0.78
1 11/16
1 3/4
85
85
3.346
3.346
49.2
49.2
1.937
1.937
22
22
0.866
0.866
1.1
1.1
0.043
0.043
27.8
27.8
16.2
16.2
14.0
14.0
UC209-27S6
UC209-28S6
6
6
0.236
0.236
19
19
0.748
0.748
30.2
30.2
1.189
1.189
8
8
0.315
0.315
M8�1
M8�1
0.74
0.70
  85 3.346 49.2 1.937 22 0.866 1.1 0.043 27.8 16.2 14 UC209S6 6 0.236 19 0.748 30.2 1.189 8 0.315 M8�1 0.68
50 1 7/8 90 3.543 51.6 2.031 24 0.945 1.1 0.043 29.8 18.6 14.4 UC210-30S6 6 0.236 19 0.748 32.6 1.283 9 0.354 M8�1 0.87
1 15/16 90
90
3.543
3.543
51.6
51.6
2.031
2.031
24
24
0.945
0.945
1.1
1.1
0.043
0.043
29.8
29.8
18.6
18.6
14.4
14.4
UC210-31S6
UC210S6
6
6
0.236
0.236
19
19
0.748
0.748
32.6
32.6
1.283
1.283
9
9
0.354
0.354
M8�1
M8�1
0.82
0.80
2 90 3.543 51.6 2.031 24 0.945 1.1 0.043 29.8 18.6 14.4 UC210-32S6 6 0.236 19 0.748 32.6 1.283 9 0.354 M8�1 0.78
55 2 100 3.937 55.6 2.189 25 0.984 1.5 0.059 36.8 23.5 14.4 UC211-32S6 7 0.276 22.2 0.874 33.4 1.315 9 0.354 M10�1.25 1.26
2 1/8 100
100
3.937
3.937
55.6
55.6
2.189
2.189
25
25
0.984
0.984
1.5
1.5
0.059
0.059
36.8
36.8
23.5
23.5
14.4
14.4
UC211-34S6
UC211S6
7
7
0.276
0.276
22.2
22.2
0.874
0.874
33.4
33.4
1.315
1.315
9
9
0.354
0.354
M10�1.25
M10�1.25
1.15
1.11
2 3/16 100 3.937 55.6 2.189 25 0.984 1.5 0.059 36.8 23.5 14.4 UC211-35S6 7 0.276 22.2 0.874 33.4 1.315 9 0.354 M10�1.25 1.09
60 2 1/4 110 4.331 65.1 2.563 27 1.063 1.5 0.059 44.5 29 14.4 UC212-36S6 7.5 0.295 25.4 1 39.7 1.563 10.5 0.413 M10�1.25 1.67
2 3/8 110
110
4.331
4.331
65.1
65.1
2.563
2.563
27
27
1.063
1.063
1.5
1.5
0.059
0.059
44.5  
44.5     
29
29
14.4
14.4
UC212S6
UC212-38S6
7.5
7.5
0.295
0.295
25.4
25.4
1.000
1.000
39.7
39.7
1.563
1.563
10.5
10.5
0.413
0.413
M10�1.25
M10�1.25
1.54
1.52
2 7/16 110 4.331 65.1 2.563 27 1.063 1.5 0.059 44.5 29 14.4 UC212-39S6 7.5 0.295 25.4 1 39.7 1.563 10.5 0.413 M10�1.25 1.45
El producto de la serie S6 es el rodamiento de bolas de la serie de acero inoxidable para la unidad
Número de Parte
UC205
UC208
UC209
UC211
UC212
UC311
UCX05
UCX05D1K2
UCX05L3
UCX06
UCX06D1K2
UCX06L3
UCX07
UCX07D1K2
UCX07L3
UCX08
UCX08D1K2
UCX08L3
UCX09
UCX09D1K2
UCX09L3
UCX10
UCX10D1K2
UCX10L3
UCX11
UCX11D1K2
UCX11L3
UCX12
UCX12D1K2
UCX12L3
UCX13
UCX13D1K2
UCX13L3
UCX14
UCX14D1K2
UCX14L3
UCX15
UCX15D1K2
UCX15L3
UCX16
UCX16D1K2
UCX16L3
UCX17
UCX17D1K2
UCX17L3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero del eje d
(φ)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Símbolo de serie de diámetro Tipo de grasa Sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25140007850Utilizado para carga ligeraGrasa estándarNitrilo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

402910017800Utilizado para carga ligeraGrasa estándarNitrilo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

453410021300Utilizado para carga ligeraGrasa estándarNitrilo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

554340029400Utilizado para carga ligeraGrasa estándarNitrilo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

605240036200Utilizado para carga ligeraGrasa estándarNitrilo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

557160045000Para carga pesadaGrasa estándarNitrilo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

251950011300Carga mediaGrasa estándarNitrilo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

251950011300Carga mediaSH44MSilicona
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

251950011300Carga mediaGrasa estándarSellos triples
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

302570015400Carga mediaGrasa estándarNitrilo
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

302570015400Carga mediaSH44MSilicona
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

302570015400Carga mediaGrasa estándarSellos triples
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

352910017800Carga mediaGrasa estándarNitrilo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

352910017800Carga mediaSH44MSilicona
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

352910017800Carga mediaGrasa estándarSellos triples
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

403410021300Carga mediaGrasa estándarNitrilo
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

403410021300Carga mediaSH44MSilicona
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

403410021300Carga mediaGrasa estándarSellos triples
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

453510023300Carga mediaGrasa estándarNitrilo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

453510023300Carga mediaSH44MSilicona
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

453510023300Carga mediaGrasa estándarSellos triples
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

504340029400Carga mediaGrasa estándarNitrilo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

504340029400Carga mediaSH44MSilicona
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

504340029400Carga mediaGrasa estándarSellos triples
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

555240036200Carga mediaGrasa estándarNitrilo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

555240036200Carga mediaSH44MSilicona
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

555240036200Carga mediaGrasa estándarSellos triples
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

605720040100Carga mediaGrasa estándarNitrilo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

605720040100Carga mediaSH44MSilicona
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

605720040100Carga mediaGrasa estándarSellos triples
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

656220044100Carga mediaGrasa estándarNitrilo
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

656220044100Carga mediaSH44MSilicona
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

656220044100Carga mediaGrasa estándarSellos triples
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

706740048300Carga mediaGrasa estándarNitrilo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

706740048300Carga mediaSH44MSilicona
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

706740048300Carga mediaGrasa estándarSellos triples
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

757270053000Carga mediaGrasa estándarNitrilo
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

757270053000Carga mediaSH44MSilicona
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

757270053000Carga mediaGrasa estándarSellos triples
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

808400061900Carga mediaGrasa estándarNitrilo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

808400061900Carga mediaSH44MSilicona
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

808400061900Carga mediaGrasa estándarSellos triples
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

859610071500Carga mediaGrasa estándarNitrilo
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

859610071500Carga mediaSH44MSilicona
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

859610071500Carga mediaGrasa estándarSellos triples

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de unidad Insertar unidad de rodamiento Unidad de rodamiento, tipo Otros Forma del diámetro interno del rodamiento Tipo de tornillo cilíndrico de diámetro interior
Material del elemento rodante Teniendo acero Tratamiento de superficies Ninguno Ajuste J7
Maquinado Ninguno Carrera Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico