(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandela de bloqueo de resorte【1-20 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Arandela de bloqueo de resorte
  • Descuento por volumen

[Características]
· Lor nervios en ambas caras de la arandela se sujetan dentro de la superficie donde se coloca el perno y la parte sujeta, evitando que se afloje ocasionando vibraciones.
· Evita que las partes sujetas se aflojen cuando los adhesivos no las pueden mantener.
· Cuando se combinan con un perno con una clasificación de fuerza de 8.8, es posible que sea más efectiva la prevención de que se afloje.
· También funciona con pernos con clasificación de fuerza de 12.9.
· Tienen un mejor efecto de prevención que las arandelas de resorte estándares.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SWR-12-VA

 
Número de Parte
SWR-12-VA
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos (aplicaciones) Tipo Material Tratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
Unidad de ventas Material: acero Material: Acero inoxidable Tratamiento de superficies (detalles) Tipo, arandelas de resorte O.D. D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Arandela de resorteArandela de resorteAceroRecubrimiento de óxido negro13121.1Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaAcero de aleación 4137-Recubrimiento de óxido negroArandelas dentadas de disco cónico dentado18

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SWR-12-VA de la serie Arandela de bloqueo de resorte.

Products like this...

Número de Parte
SWR-10
SWR-10-VA
SWR-12
SWR-16
SWR-16-VA
SWR-20
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos (aplicaciones) Tipo Material Tratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
Unidad de ventas Material: acero Material: Acero inoxidable Tratamiento de superficies (detalles) Tipo, arandelas de resorte O.D. D
(mm)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Arandela de resorteArandela de resorteAceroRecubrimiento de óxido negro10.5101Caja / paqueteAcero de aleación 4137-Recubrimiento de óxido negroArandelas dentadas de disco cónico dentado16
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Arandela de resorteArandela de resorteAceroRecubrimiento de óxido negro10.5101Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaAcero de aleación 4137-Recubrimiento de óxido negroArandelas dentadas de disco cónico dentado16

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

Arandela de resorteArandela de resorteAceroRecubrimiento de óxido negro13121.1Caja / paqueteAcero de aleación 4137-Recubrimiento de óxido negroArandelas dentadas de disco cónico dentado18

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Arandela de resorteArandela de resorteAceroRecubrimiento de óxido negro17161.3Caja / paqueteAcero de aleación 4137-Recubrimiento de óxido negroArandelas dentadas de disco cónico dentado24
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Arandela de resorteArandela de resorteAceroRecubrimiento de óxido negro17161.3Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaAcero de aleación 4137-Recubrimiento de óxido negroArandelas dentadas de disco cónico dentado24

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

Arandela de resorteArandela de resorteAceroRecubrimiento de óxido negro21201.5Caja / paqueteAcero de aleación 4137-Recubrimiento de óxido negroArandelas dentadas de disco cónico dentado30

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico