(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - Tipo doble disco, serie MHW. (Números de pieza)

Coples Flexibles - Tipo doble disco, serie MHW.
  • Descuento por volumen

Coples Flexibles tipo doble disco, serie MHW. Cero retroceso. El modelo en acero inoxidable permite excentricidad y deflexión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MHW-63C-20-KT-20-KT

Número de Parte
MHW-63C-20-KT-20-KT
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N•m)
Para tamaño de eje D1
(mm)
Para tamaño de eje D2
(mm)
O.D.
(Ø)
Longitud total
(mm)
Rango máximo de número de rotación
(r/min)
Torque Normal
(N•m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Rango de desalineación lateral permitido
(mm)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Desalineación axial permitida
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Trabajo adicional Chavetero
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105.01~10.00202063584001~1000010100000.21~0.400.3±0.81.1×10-4Diámetro del eje estándarAmbos lados

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de disco Desalineación permitida Desalineado angular / Desalineación Axial Aplicación Estándar / Motor paso a paso
Característica Reacción 0 Material del cuerpo A2017 Categoría Cuerpo de acoplamiento
Desalineación angular permitida(deg) 2 Material de la parte del disco Acero inoxidable 301 Construcción Tipo de sujeción

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MHW-63C-20-KT-20-KT de la serie Coples Flexibles - Tipo doble disco, serie MHW..

Products like this...

Número de Parte
MHW-32C-6-10
MHW-32C-6-6
MHW-32C-6-7-BT
MHW-63C-20-KT-22-BT
MHW-63C-20-KT-22-BT-KT
MHW-63C-20-KT-24-BT
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N•m)
Para tamaño de eje D1
(mm)
Para tamaño de eje D2
(mm)
O.D.
(Ø)
Longitud total
(mm)
Rango máximo de número de rotación
(r/min)
Torque Normal
(N•m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Rango de desalineación lateral permitido
(mm)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Desalineación axial permitida
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Trabajo adicional Chavetero
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00610324010001~780002190000.02~0.20.15±0.46.2×10-6Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.0066324010001~780002190000.02~0.20.15±0.46.2×10-6Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.0067324010001~780002190000.02~0.20.15±0.46.2×10-6Agujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105.01~10.00202263584001~1000010100000.21~0.400.3±0.81.1×10-4Agujero de eje de trabajo adicionalAgujero D1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105.01~10.00202263584001~1000010100000.21~0.400.3±0.81.1×10-4Agujero de eje de trabajo adicionalAmbos lados
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105.01~10.00202463584001~1000010100000.21~0.400.3±0.81.1×10-4Agujero de eje de trabajo adicionalAgujero D1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico