(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - Con separador de caucho. (Números de pieza)

Coples Flexibles - Con separador de caucho.
  • Descuento por volumen

Coples Flexibles con separador de caucho. Cuenta con una alta absorción de vibración. Para alto torque. Cero Retroceso. Optimizado para actuadores.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

XGS-30C-10-11

Número de Parte
XGS-30C-10-11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDesalineación permitida Rango de torque
(N•m)
Para tamaño de eje D1
(mm)
Para tamaño de eje D2
(mm)
O.D.
(Ø)
Longitud total
(mm)
Característica Categoría Torque Normal
(N•m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Desalineación axial permitida
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Construcción Trabajo adicional Chavetero
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial3.01~5.0010113030Alta rigidez torsional / Alto par / Reacción 0 / Absorción de vibracionesCuerpo de acoplamiento3.3210000.2±0.35.5×10-6Tipo de doble abrazaderaDiámetro del eje estándarNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo Oldham Aplicación Estándar / Servo motor / Motor paso a paso Rango máximo de número de rotación(r/min) 10001~78000
Material del cuerpo A2017 Desalineación angular permitida(deg) 1.5 Rango de desalineación lateral permitido(mm) 0.02~0.2
Material de la parte de amortiguación HNBR Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo XGS-30C-10-11 de la serie Coples Flexibles - Con separador de caucho..

Products like this...

Número de Parte
XGL-15C-3-6-BT
XGL-15C-4-4-BT
XGL-15C-4-5-BT
XGS-30C-10-12
XGS-30C-10-13-BT
XGS-30C-10-14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDesalineación permitida Rango de torque
(N•m)
Para tamaño de eje D1
(mm)
Para tamaño de eje D2
(mm)
O.D.
(Ø)
Longitud total
(mm)
Característica Categoría Torque Normal
(N•m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Desalineación axial permitida
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Construcción Trabajo adicional Chavetero
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-1.01~3.00361530Alto par / Reacción 0 / Absorción de vibraciones-1.1420000.15±0.23.3×10-7Tipo de doble abrazaderaAgujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-1.01~3.00441530Alto par / Reacción 0 / Absorción de vibraciones-1.1420000.15±0.23.3×10-7Tipo de doble abrazaderaAgujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-1.01~3.00451530Alto par / Reacción 0 / Absorción de vibraciones-1.1420000.15±0.23.3×10-7Tipo de doble abrazaderaAgujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Desalineación Axial / Excentricidad / Desalineado angular3.01~5.0010123030Alta rigidez torsional / Alto par / Reacción 0 / Absorción de vibracionesCuerpo de acoplamiento3.3210000.2±0.35.5×10-6Tipo de doble abrazaderaDiámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Desalineación Axial / Excentricidad / Desalineado angular3.01~5.0010133030Alta rigidez torsional / Alto par / Reacción 0 / Absorción de vibracionesCuerpo de acoplamiento3.3210000.2±0.35.5×10-6Tipo de doble abrazaderaAgujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Desalineación Axial / Excentricidad / Desalineado angular3.01~5.0010143030Alta rigidez torsional / Alto par / Reacción 0 / Absorción de vibracionesCuerpo de acoplamiento3.3210000.2±0.35.5×10-6Tipo de doble abrazaderaDiámetro del eje estándarNinguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico