(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Coples flexibles tipo Oldham con separador de material de resina PEEK. Ideal para uso en cuartos limpios. Excelente resistencia al calor y resistencia química. Permite desalineación y deflexión. Aplicaciones: para manufactura de semiconductores.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MOP-32C-10-KT-11
Número de Parte |
---|
MOP-32C-10-KT-11 |
Cargando…
Tipo | Tipo Oldham | Desalineación permitida | Desalineado angular / Excentricidad | Aplicación | Estándar / Motor paso a paso |
---|---|---|---|---|---|
Rango máximo de número de rotación(r/min) | 10001~78000 | Característica | Resistente al calor / Circunstancia limpia / Ambiente de vacío | Material del cuerpo | A2017 |
Categoría | Cuerpo de acoplamiento | Desalineación angular permitida(deg) | 2 | Rango de desalineación lateral permitido(mm) | 1.1~3.0 |
Material de la parte de amortiguación | PEEK | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -20::120 | Construcción | Tipo de sujeción |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MOP-32C-10-KT-11 de la serie Coples Flexibles - Tipo Oldham, con separador de material de resina PEEK..
Número de Parte |
---|
MOP-20C-6-8 |
MOP-20C-7-BT-7-BT |
MOP-20C-7-BT-8 |
MOP-32C-10-KT-11-KT |
MOP-32C-10-KT-12 |
MOP-32C-10-KT-12-KT |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente