(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Coples flexibles tipo ranurados, series MST/MSTS. Ideales para motores a pasos y motores para uso generales, no ideales para servomotores. Cero retroceso. Alto torque. Alta rigidez torsional. Permiten una desalineación moderada.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MST-16C-5-5
Número de Parte |
---|
MST-16C-5-5 |
Cargando…
Tipo | Tipo de hendidura | Desalineación permitida | Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial | Aplicación | Estándar / Motor paso a paso |
---|---|---|---|---|---|
Característica | Alta rigidez torsional / Alto par / Reacción 0 | Categoría | Cuerpo de acoplamiento | Desalineación angular permitida(deg) | 2 |
Rango de desalineación lateral permitido(mm) | 0.02~0.2 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MST-16C-5-5 de la serie Coples Flexibles - Tipo ranurados, series MST/MSTS..
Número de Parte |
---|
MST-12-4-4 |
MST-12-4-5 |
MST-12-4-6-BT |
MST-16C-5-6 |
MST-16C-6-6 |
MST-20-10-10 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente