(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - De disco, tipo de sujeción por clampeo, serie MDS-C. (Números de pieza)

Coples Flexibles - De disco, tipo de sujeción por clampeo, serie MDS-C.
  • Descuento por volumen

Coples flexibles de disco, tipo de sujeción por clampeo, serie MDS-C. Cuenta con una alta rigidez torsional, Alto torque y cero retroceso. Diseño compacto y longitud corta en general. El disco de acero inoxidable permite excentricidad y deflexión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MDS-32C-11-KT-12-KT

Número de Parte
MDS-32C-11-KT-12-KT
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N•m)
Para tamaño de eje D1
(mm)
Para tamaño de eje D2
(mm)
O.D.
(Ø)
Longitud total
(mm)
Rango máximo de número de rotación
(r/min)
Torque Normal
(N•m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Trabajo adicional Chavetero
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.001112322910001~780002.5190007.2×10-6Diámetro del eje estándarAmbos lados

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de disco Desalineación permitida Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial Aplicación Estándar / Servo motor / Motor paso a paso
Característica Reacción 0 Material del cuerpo A2017 Categoría Cuerpo de acoplamiento
Desalineación angular permitida(deg) 0.7 Rango de desalineación lateral permitido(mm) 0.02~0.2 Desalineación Lateral Permitida(mm) 0.02
Material de la parte del disco Acero inoxidable 304 Desalineación axial permitida(mm) ±0.2 Construcción Tipo de sujeción

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MDS-32C-11-KT-12-KT de la serie Coples Flexibles - De disco, tipo de sujeción por clampeo, serie MDS-C..

Products like this...

Número de Parte
MDS-19C-4-7
MDS-19C-4-8
MDS-19C-5-5
MDS-32C-11-KT-13-BT
MDS-32C-11-KT-13-BT-KT
MDS-32C-11-KT-14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N•m)
Para tamaño de eje D1
(mm)
Para tamaño de eje D2
(mm)
O.D.
(Ø)
Longitud total
(mm)
Rango máximo de número de rotación
(r/min)
Torque Normal
(N•m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Trabajo adicional Chavetero
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.0047192010001~780000.7330006.3 x 10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.0048192010001~780000.7330006.3 x 10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.0055192010001~780000.7330006.3 x 10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.001113322910001~780002.5190007.2×10-6Agujero de eje de trabajo adicionalAgujero D1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.001113322910001~780002.5190007.2×10-6Agujero de eje de trabajo adicionalAmbos lados
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.001114322910001~780002.5190007.2×10-6Diámetro del eje estándarAgujero D1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico