(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo sin fin W (Números de pieza)

Tornillo sin fin W

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Acabado del agujero: H8
· Numero de dientes (Dientes): —

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

W2.5SR2-B

 
Número de Parte
W2.5SR2-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMódulo Material El número de dientes
(Dientes)
Dirección de giro Ancho del diente
(mm)
Diámetro exterior, diámetro exterior del cubo
(mm)
Número de inicios Diámetro del agujero AProducto de agujero piloto, producto terminado Agujero del eje terminado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102.5Acero al carbón 1045-Derecho4230214BProducto de agujero pilotoAgujero circular

Cargando…

  1. 1

Información básica

Acabado del agujero H8

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo W2.5SR2-B de la serie Tornillo sin fin W.

Products like this...

Número de Parte
W1.5SR1-CF
W1.5SR2-B
W1.5SUR1-B
W2.5SR2-CF
W2SL1-B
W2SL2-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMódulo Material El número de dientes
(Dientes)
Dirección de giro Ancho del diente
(mm)
Diámetro exterior, diámetro exterior del cubo
(mm)
Número de inicios Diámetro del agujero AProducto de agujero piloto, producto terminado Agujero del eje terminado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.5Acero al carbón 1045-Derecho3520112-Producto de agujero pilotoAgujero circular
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.5Acero al carbón 1045-Derecho3020210BProducto de agujero pilotoAgujero circular
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.5Acero inoxidable 304-Derecho3020110BProducto de agujero pilotoAgujero circular
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102.5Acero al carbón 1045-Derecho4730216-Producto de agujero pilotoAgujero circular
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102Acero al carbón 1045-Izquierda3525112BProducto de agujero pilotoAgujero circular
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102Acero al carbón 1045-Izquierda3525212BProducto de agujero pilotoAgujero circular

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico