(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Émbolos de Indexación - Con carrera seleccionable, series PLX. (Números de pieza)

Émbolos de Indexación - Con carrera seleccionable, series PLX.
  • Descuento por volumen

Dos tipos de carrera estandarizada para cada diámetro de pasador. Para indexación o posicionamiento.

[Características]
- Dos tipos de carrera estandarizada para cada diámetro de pasador (excepto ⌀10 y ⌀12).
- Para indexación o posicionamiento.
- Pasador templado (acero) o niquelado (acero inoxidable). Excelente resistencia a la abrasión.
- Si la parte roscada es demasiado larga para la superficie de montaje, utilice en su lugar el collar del émbolo de indexación PXC.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PLXS-8X12-A

Número de Parte
PLXS-8X12-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Material de pasador O.D.
(mm)
Carrera
(mm)
Perilla de operación Tratamiento de superficie corporal Tratamiento superficial del Pin Tratamiento térmico de la nariz Diámetro exterior de la punta
(Ø)
Longitud
(mm)
Tuerca de bloqueo Material de la perilla
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable1612PresenciaNingunoNiqueladoNinguno870NingunoNylon 6 (negro mate)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Compacto / estándar Mecanismo de bloqueo Ninguno Método de montaje Atornillar
Longitud total Estándar Todo inoxidable Desobediente

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PLXS-8X12-A de la serie Émbolos de Indexación - Con carrera seleccionable, series PLX..

Products like this...

Número de Parte
PLX-10X12-GK
PLX-12X15-A
PLX-12X15-AK
PLXS-8X12-AK
PLXS-8X12-G
PLXS-8X12-GK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Material de pasador O.D.
(mm)
Carrera
(mm)
Perilla de operación Tratamiento de superficie corporal Tratamiento superficial del Pin Tratamiento térmico de la nariz Diámetro exterior de la punta
(Ø)
Longitud
(mm)
Tuerca de bloqueo Material de la perilla
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

AceroAcero1612NingunoRecubrimiento de óxido negroNingunoEndurecimiento1058.5Presencia-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroAcero2015PresenciaRecubrimiento de óxido negroNingunoEndurecimiento1282NingunoNylon 6 (negro mate)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

AceroAcero2015PresenciaRecubrimiento de óxido negroNingunoEndurecimiento1282PresenciaNylon 6 (negro mate)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable1612PresenciaNingunoNiqueladoNinguno870PresenciaNylon 6 (negro mate)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable1612NingunoNingunoNiqueladoNinguno858.5Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable1612NingunoNingunoNiqueladoNinguno858.5Presencia-

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico