(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perillas - Completamente de acero al carbón o acero inoxidable. (Números de pieza)

Perillas - Completamente de acero al carbón o acero inoxidable.
  • Descuento por volumen

· Tipo de cuerpo principal: Forma redonda
· Tipo de forma redonda: Forma cilíndrica
· Mecanizado lateral: moleteado
· Mecanizado de agujeros redondos roscados: A través de

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KNM-24-M6X20

 
Número de Parte
KNM-24-M6X20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de sección de montaje Material de la perilla Perilla de acabado Material de la sección de montaje Montaje Sección Acabado Cuerpo principal, OD D
(φ)
Fin roscado Roscado, mecanizado de orificios redondos Altura del cuerpo principal
(mm)
Sección de montaje, diámetro d
(φ)
Longitud de la sección de montaje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho[Acero] 12 acero L13Pulido pulido + cromado[Acero] 12 acero L13Cromado24Ninguno-15M620

Cargando…

  1. 1

Información básica

Cuerpo principal, tipo Forma redonda Forma redonda, tipo Forma cilíndrica Funcion adicional Ninguno
Mecanizado lateral Moleteado

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KNM-24-M6X20 de la serie Perillas - Completamente de acero al carbón o acero inoxidable..

Products like this...

Número de Parte
KNF-24-M6
KNF-30-M8
KNF-36-M10
KNM-24-M6X25
KNM-24-M6X30
KNM-30-M8X16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de sección de montaje Material de la perilla Perilla de acabado Material de la sección de montaje Montaje Sección Acabado Cuerpo principal, OD D
(φ)
Fin roscado Roscado, mecanizado de orificios redondos Altura del cuerpo principal
(mm)
Sección de montaje, diámetro d
(φ)
Longitud de la sección de montaje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino[Acero] 12 acero L13Pulido pulido + cromado[Acero] 12 acero L13Cromado24-A través del orificio15M615
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Hilo Femenino[Acero] 12 acero L13Pulido pulido + cromado[Acero] 12 acero L13Cromado30-A través del orificio18M818
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino[Acero] 12 acero L13Pulido pulido + cromado[Acero] 12 acero L13Cromado36-A través del orificio23M1023
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho[Acero] 12 acero L13Pulido pulido + cromado[Acero] 12 acero L13Cromado24Ninguno-15M625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho[Acero] 12 acero L13Pulido pulido + cromado[Acero] 12 acero L13Cromado24Ninguno-15M630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho[Acero] 12 acero L13Pulido pulido + cromado[Acero] 12 acero L13Cromado30Ninguno-18M816

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico