(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perillas - Completamente de acero al carbón o acero inoxidable. (Números de pieza)

Perillas - Completamente de acero al carbón o acero inoxidable.
  • Descuento por volumen

· Tipo de cuerpo principal: Forma redonda
· Tipo de forma redonda: Forma cilíndrica
· Mecanizado lateral: moleteado
· Mecanizado de agujeros redondos roscados: A través de

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KNMS-30-M8X16

 
Número de Parte
KNMS-30-M8X16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de sección de montaje Material de la perilla Perilla de acabado Material de la sección de montaje Montaje Sección Acabado Cuerpo principal, OD D
(φ)
Fin roscado Roscado, mecanizado de orificios redondos Altura del cuerpo principal
(mm)
Sección de montaje, diámetro d
(φ)
Longitud de la sección de montaje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Pulido[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno30Ninguno-18M816

Cargando…

  1. 1

Información básica

Cuerpo principal, tipo Forma redonda Forma redonda, tipo Forma cilíndrica Funcion adicional Ninguno
Mecanizado lateral Moleteado

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KNMS-30-M8X16 de la serie Perillas - Completamente de acero al carbón o acero inoxidable..

Products like this...

Número de Parte
KNF-24-M6
KNF-30-M8
KNF-36-M10
KNMS-30-M8X20
KNMS-30-M8X25
KNMS-30-M8X30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de sección de montaje Material de la perilla Perilla de acabado Material de la sección de montaje Montaje Sección Acabado Cuerpo principal, OD D
(φ)
Fin roscado Roscado, mecanizado de orificios redondos Altura del cuerpo principal
(mm)
Sección de montaje, diámetro d
(φ)
Longitud de la sección de montaje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino[Acero] 12 acero L13Pulido pulido + cromado[Acero] 12 acero L13Cromado24-A través del orificio15M615
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Hilo Femenino[Acero] 12 acero L13Pulido pulido + cromado[Acero] 12 acero L13Cromado30-A través del orificio18M818
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino[Acero] 12 acero L13Pulido pulido + cromado[Acero] 12 acero L13Cromado36-A través del orificio23M1023
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Pulido[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno30Ninguno-18M820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Pulido[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno30Ninguno-18M825
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Rosca macho[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Pulido[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno30Ninguno-18M830

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico