(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo sin fin, serie G (Números de pieza)

Tornillo sin fin, serie G
  • Descuento por volumen

· Forma: B
· Acabado del agujero: H8
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las ruedas helicoidales de la serie G, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

G1A40L1+8

 
Número de Parte
G1A40L1+8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMódulo Material El número de dientes
(Dientes)
Dirección de giro Ancho del diente
(mm)
Diámetro exterior, diámetro exterior del cubo
(mm)
Número de inicios Diámetro del agujero AAcabado del agujero Producto de agujero piloto, producto terminado Agujero del eje terminado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101CAC70240Izquierda102518-H8Producto terminadoAgujero redondo + agujero de grifo

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo G1A40L1+8 de la serie Tornillo sin fin, serie G.

Products like this...

Número de Parte
G1.5A20R2-8
G1.5A30L1-10
G1.5A30R1-10
G1A40L2+8
G1A40R1+10
G1A40R1+8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMódulo Material El número de dientes
(Dientes)
Dirección de giro Ancho del diente
(mm)
Diámetro exterior, diámetro exterior del cubo
(mm)
Número de inicios Diámetro del agujero AAcabado del agujero Producto de agujero piloto, producto terminado Agujero del eje terminado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.5CAC70220Derecho152528-H8Producto de agujero pilotoAgujero circular
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.5CAC70230Izquierda1530110-H8Producto de agujero pilotoAgujero circular
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.5CAC70230Derecho1530110-H8Producto de agujero pilotoAgujero circular
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101CAC70240Izquierda102528-H8Producto terminadoAgujero redondo + agujero de grifo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101CAC70240Derecho1025110-H8Producto terminadoAgujero redondo + agujero de grifo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101CAC70240Derecho102518-H8Producto terminadoAgujero redondo + agujero de grifo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico