(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Engranaje helicoidal S45C, tipo M1.5

Engranaje helicoidal S45C, tipo M1.5
  • Descuento por volumen

· Material: ③Acero inoxidable 304
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el engranaje helicoidal S45C, tipo M1.5, consulte las secciones siguientes:

PDF

 
Número de Parte
H1.5S13L-B
H1.5S26L-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de dientes
(Dientes)
Diámetro del eje, diámetro del eje
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101310
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102612

Cargando…

  1. 1

Información básica

Módulo 1.5 Material Acero Dirección de giro Izquierda
Tratamiento térmico Alta frecuencia Diente molido Ninguno Tratamiento de superficies Ninguno
Configuración del diámetro interior del eje. Agujero circular Ancho del diente(mm) 15 Producto de agujero piloto, producto terminado Producto de agujero piloto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico