(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placa adaptadora (A49/B05/B06)

Placa adaptadora (A49/B05/B06)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Placa adaptadora (A49/B05/B06)
  • Placa adaptadora (A49/B05/B06)
  • Placa adaptadora (A49/B05/B06)
  • Placa adaptadora (A49/B05/B06)
  • Placa adaptadora (A49/B05/B06)
  • Placa adaptadora (A49/B05/B06)
  • Placa adaptadora (A49/B05/B06)
  • Placa adaptadora (A49/B05/B06)
  • Descuento por volumen

Una práctica placa adaptadora para combinar y colocar varias etapas.

[Características]
· Una placa adaptadora de color negro para montar un escenario de 40 × 40 mm en un escenario de 50 × 50 mm.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
A49-50
A49-50B-1
A49-50B-2
A49-70
A49-70B-1
A49-80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de etapa aplicable (lado superior)
(mm)
Tamaño de etapa aplicable (lado inferior)
(mm)
Material + tratamiento superficial
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1040×4050×50Aluminio + Anodizado Transparente
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1040×4050×50Aluminio + Anodizado Negro
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1050×5040x40/60x60/φ60/φ75Aluminio + Anodizado Negro
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1060×6070×70Aluminio + Anodizado Transparente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1070×7060x60/80x80/100x100/φ75/φ100Aluminio + Anodizado Negro
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1070x70, φ 7570×70/80×80/100×100Aluminio + Anodizado Negro

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico