(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Émbolos de Indexación - Rosca fina, Series PXY. (Números de pieza)

Émbolos de Indexación - Rosca fina, Series PXY.
  • Descuento por volumen

El pasador se puede bloquear en su posición retraída tirando y girando la perilla 90 grados. Para desbloquear, tire ligeramente de la perilla y gírela 90 grados. El resorte incorporado devuelve el pasador a su origen.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PXY-8-AK

Número de Parte
PXY-8-AK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Todo inoxidable Material de pasador O.D.
(mm)
Carrera
(mm)
Tratamiento de superficie corporal Tratamiento superficial del Pin Tratamiento térmico de la nariz Diámetro exterior de la punta
(Ø)
Longitud
(mm)
Tuerca de bloqueo Material de la perilla
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

AceroDesobedienteAcero167Recubrimiento de óxido negroNingunoEndurecimiento875.5PresenciaNylon 6 (negro mate)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Compacto / estándar Mecanismo de bloqueo Con mecanismo de bloqueo Método de montaje Atornillar
Longitud total Estándar Perilla de operación Presencia

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PXY-8-AK de la serie Émbolos de Indexación - Rosca fina, Series PXY..

Products like this...

Número de Parte
PXY-5-AK
PXY-6-A
PXY-6-AK
PXYS-10-A
PXYS-10-AK
PXYS-10-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Todo inoxidable Material de pasador O.D.
(mm)
Carrera
(mm)
Tratamiento de superficie corporal Tratamiento superficial del Pin Tratamiento térmico de la nariz Diámetro exterior de la punta
(Ø)
Longitud
(mm)
Tuerca de bloqueo Material de la perilla
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroDesobedienteAcero105Recubrimiento de óxido negroNingunoEndurecimiento551PresenciaNylon 6 (negro mate)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

AceroDesobedienteAcero126Recubrimiento de óxido negroNingunoEndurecimiento661NingunoNylon 6 (negro mate)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroDesobedienteAcero126Recubrimiento de óxido negroNingunoEndurecimiento661PresenciaNylon 6 (negro mate)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero inoxidableDesobedienteAcero inoxidable2010NingunoNiqueladoNinguno1091NingunoAcero inoxidable 303
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero inoxidableDesobedienteAcero inoxidable2010NingunoNiqueladoNinguno1091PresenciaAcero inoxidable 303
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero inoxidableAplicableAcero inoxidable2010NingunoNiqueladoNinguno1091NingunoAcero inoxidable 303

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico