(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

T - para soldar, serie TEE-W, accesorios sanitarios

T - para soldar, serie TEE-W, accesorios sanitarios
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Hecho en Japón con pulido interno y externo de 320 a 400 #

PDF

 
Número de Parte
TEE-W-304-1.0S
TEE-W-304-1.5S
TEE-W-304-1.25S
TEE-W-304-2.0S
TEE-W-304-2.5S
TEE-W-304-3.0S
TEE-W-304-3.5S
TEE-W-304-4.0S
TEE-W-316L-1.0S
TEE-W-316L-1.5S
TEE-W-316L-1.25S
TEE-W-316L-2.0S
TEE-W-316L-2.5S
TEE-W-316L-3.0S
TEE-W-316L-3.5S
TEE-W-316L-4.0S
TEE-W-316L-8A
TEE-W-316L-10A
TEE-W-316L-15A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Diámetro exterior nominal D ID d (d1)
(Ø)
Diámetro exterior nominal D
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S231.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S35.71.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S29.41.25S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S47.82.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S59.52.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S72.33.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S85.13.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S97.64.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S231.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S35.71.5S
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S29.41.25S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S47.82.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S59.52.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S72.33.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S85.13.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S97.64.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L8A~15A10.58A
1 Pieza(s)Disponible

38 Días o más

Acero inoxidable 316 L8A~15A1410A
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L8A~15A17.515A

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adecuado Forma de ajuste Tee Tipo de conexión (entre accesorios de tipo / diámetro iguales) Para soldar
Combinación de te y cruz en la parte de conexión (ABC) Para todos los puertos Diámetro, centro Diámetro igual / concéntrico Acabado superficial Pulido interior y exterior
Tee cuello Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico