(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Seguidores de Leva - Serie CFH-A. (Números de pieza)

Seguidores de Leva - Serie CFH-A.
  • En oferta hasta 31/05/24
  • Descuento por volumen

Un seguidor de leva donde el ajuste de precisión de la posición se realiza fácilmente girando el perno,
ya que el eje de montaje y las secciones de la cabeza del perno están excéntricas entre 0,25 mm y 1,0 mm.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CFH10-1MR

 
Número de Parte
CFH10-1MR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de rodillo Diámetro exterior D
(Ø)
Ancho C
(mm)
Tornillo de perno seguidor de leva
(mm)
Métodos de fijación Material Clasificación de carga básica Clasificación dinámica
(kN)
Clasificación de carga básica Clasificación estática
(kN)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Estructura de sellado Capacidad de carga de pista
(kN)
Accesorio de grasa dedicado incluido
1 Pieza(s)Disponible

47 Días o más

-Anillo exterior esférico2612M10Con Driver GrooveAcero inoxidable5.336.7817000De tipo abierto2.06Ninguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Seguidores de levas Revestimiento de rodillos Ninguno Tipo de seguidores de leva Excentricidad
Eje Presencia Tamaño estándar Sistema métrico Método de guía rodante Con Gage

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CFH10-1MR de la serie Seguidores de Leva - Serie CFH-A..

Products like this...

Número de Parte
CFH10-1
CFH10-1-A
CFH10-1M-A
CFH10-1MR-A
CFH10-1MUU
CFH10-1MUU-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de rodillo Diámetro exterior D
(Ø)
Ancho C
(mm)
Tornillo de perno seguidor de leva
(mm)
Métodos de fijación Material Clasificación de carga básica Clasificación dinámica
(kN)
Clasificación de carga básica Clasificación estática
(kN)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Estructura de sellado Capacidad de carga de pista
(kN)
Accesorio de grasa dedicado incluido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Anillo exterior cilíndrico2612M10Con Driver GrooveAcero al carbón5.336.7817000De tipo abierto5.49Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Anillo exterior cilíndrico2612M10Con cabeza hexagonal agujeroAcero al carbón5.336.7817000Sin sello5.49-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Anillo exterior cilíndrico2612M10Con cabeza hexagonal agujeroAcero inoxidable5.336.7817000Sin sello5.49-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Anillo exterior esférico2612M10Con cabeza hexagonal agujeroAcero inoxidable5.336.7817000Sin sello2.06-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Anillo exterior cilíndrico2212M10Con Driver GrooveAcero inoxidable5.336.7817000Forma de escudo5.49Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Anillo exterior cilíndrico2612M10Con cabeza hexagonal agujeroAcero inoxidable5.336.7817000Con sello5.49-

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico