(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Placa fija,  acero, serie K. (Números de pieza)

Ruedas - Placa fija,  acero, serie K.
  • Descuento por volumen

Una rueda industrial de uso general que se utiliza para transportar artículos pesados.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

WK-130

Número de Parte
WK-130
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Categoría de carga
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00180177CauchoNinguno100561379313040Carga media

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija Tope Ninguno Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Tipo de orificio de montaje Agujero circular Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano / Instalaciones de la fábrica / Elevación vertical Cojinetes de las ruedas Presencia

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WK-130 de la serie Ruedas - Placa fija,  acero, serie K..

Products like this...

Número de Parte
GUK-200
GUK-75
UWK-100
WK-150
WK-200
WK-75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Categoría de carga
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220.01~320.00250250[Otros] Nylon Foil Urethane FoamResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión1126315110220043Carga pesada
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.01~140.00100103[Otros] Nylon Foil Urethane FoamResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión634095727532Carga media
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00180144[Uretano] UretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión80451158010032Carga media
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00200198CauchoNinguno100561379315040Carga pesada
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220.01~320.00250250CauchoNinguno1126315110220043Carga pesada
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.01~80.0080103CauchoNinguno634095727532Carga ligera / media

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico