(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Placa fija, acero inoxidable, serie SUS-HR. (Números de pieza)

Ruedas - Placa fija, acero inoxidable, serie SUS-HR.
  • Descuento por volumen

Ruedas de placa fija acero inoxidable serie SUS-HR para piso bajo, de cargas pesadas, material de la rueda en Nylon reforzado y fenol. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SUS-HR-65PB

Número de Parte
SUS-HR-65PB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Categoría de carga Cojinetes de las ruedas
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10140.01~220.0020092FenolResistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química9147111706538Carga pesadaPresencia

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija Tope Ninguno Propiedades Piso bajo carga pesada
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable Tipo de orificio de montaje Agujero circular Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico