(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Con placa giratoria, de acero inoxidable, serie SUS-E. (Números de pieza)

Ruedas - Con placa giratoria, de acero inoxidable, serie SUS-E.
  • Descuento por volumen

Ruedas con placa giratoria de acero inoxidable, serie SUS-E, ideal para exhibición de instalaciones comerciales y carretillas de mano. Cargas permisibles desde 25 daN hasta 60 daN. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SUS-E-50UR

Número de Parte
SUS-E-50UR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.01~80.003865[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite56287042502147Carga ligera

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Ninguno Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable
Tipo de orificio de montaje Agujero circular Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano Cojinetes de las ruedas Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SUS-E-50UR de la serie Ruedas - Con placa giratoria, de acero inoxidable, serie SUS-E..

Products like this...

Número de Parte
SUS-E-100RH
SUS-E-100UR
SUS-E-50EL
SUS-E-65N
SUS-E-65RH
SUS-E-65UR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

35.01~80.0050122CauchoNinguno8240100581002582Carga ligera / media
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.01~80.0060122[Uretano] UretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión8240100581002882Carga ligera / media
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

~35.002565ElastómeroResistencia química56287042502047Carga ligera
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

35.01~80.004082[(Nylon)] (Nylon)Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión56287042652156Carga ligera
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

~35.003082CauchoNinguno56287042652156Carga ligera
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.01~80.004082[Uretano] UretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión56287042652156Carga ligera

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico