(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Placa giratoria en ángulo, serie SA. (Números de pieza)

Ruedas - Placa giratoria en ángulo, serie SA.
  • Descuento por volumen

Una rueda tipo ángulo donde es posible la instalación justo en el ángulo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SA-50R

Número de Parte
SA-50R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Superficie base, □ A
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga Cojinetes de las ruedas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-~35.003065CauchoNinguno31502047Carga ligeraNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de ángulo Tope Ninguno Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Aplicación Estantería de acero, muebles de carpintería

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SA-50R de la serie Ruedas - Placa giratoria en ángulo, serie SA..

Products like this...

Número de Parte
SA-100W
SA-50N
SA-65N
SA-65RH
SA-75N
SA-75RH
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Superficie base, □ A
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga Cojinetes de las ruedas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-80.01~140.0090132CauchoNinguno451003282Carga ligera / mediaPresencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.01~80.004065[(Nylon)] (Nylon)Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión31502147Carga ligeraNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-35.01~80.006088[(Nylon)] (Nylon)Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión45652561Carga ligera / mediaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-35.01~80.005088CauchoNinguno45652561Carga ligera / mediaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-35.01~80.006096[(Nylon)] (Nylon)Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión45752566Carga ligera / mediaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-35.01~80.006096CauchoNinguno45752566Carga ligera / mediaNinguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico