(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Placa giratoria, serie G. (Números de pieza)

Ruedas - Placa giratoria, serie G.
  • Descuento por volumen

Utilizada para cargas livianas, esta es una rueda que se usa principalmente para plataformas rodantes planas y electrodomésticos de taller.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

G-38UR

Número de Parte
G-38UR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~35.002850[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite36284638381632Carga ligera

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Ninguno Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Tipo de orificio de montaje Agujero circular Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano / Estantería de acero, muebles de carpintería Cojinetes de las ruedas Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo G-38UR de la serie Ruedas - Placa giratoria, serie G..

Products like this...

Número de Parte
G-32N
G-32R
G-32UR
G-50EL
G-50N
G-50R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~35.001842[(Nylon)] (Nylon)Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión30243832321427Carga ligera
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-~35.001242CauchoNinguno30243832321427Carga ligera
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~35.001842[Uretano] UretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión30243832321427Carga ligera
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-~35.002565ElastómeroResistencia química46355947502042Carga ligera
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.01~80.003865[(Nylon)] (Nylon)Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión46355947502142Carga ligera
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-~35.003065CauchoNinguno46355947502042Carga ligera

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico