(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - placa fija, serie GR. (Números de pieza)

Ruedas - placa fija, serie GR.
  • Descuento por volumen

Utilizada para cargas livianas, esta es una rueda que se usa principalmente para plataformas rodantes planas y electrodomésticos de taller.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GR-65UR

Número de Parte
GR-65UR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Tipo de orificio de montaje Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Categoría de carga
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.01~80.005580[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteAgujero circular552870476525Carga ligera / media

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija Tope Ninguno Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano / Estantería de acero, muebles de carpintería Cojinetes de las ruedas Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GR-65UR de la serie Ruedas - placa fija, serie GR..

Products like this...

Número de Parte
GR-32N
GR-32R
GR-32UR
GR-75EL
GR-75N
GR-75RH
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Tipo de orificio de montaje Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Categoría de carga
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~35.001842[(Nylon)] (Nylon)Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasiónAgujeros redondos (dos agujeros)29-36203214Carga ligera
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-~35.001242CauchoNingunoAgujeros redondos (dos agujeros)29-36203214Carga ligera
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~35.001842[Uretano] UretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasiónAgujeros redondos (dos agujeros)29-36203214Carga ligera
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-35.01~80.005090ElastómeroResistencia químicaAgujero circular552870477527Carga ligera / media
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.01~80.006590[(Nylon)] (Nylon)Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasiónAgujero circular552870477525Carga ligera / media
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-35.01~80.005090CauchoNingunoAgujero circular552870477525Carga ligera / media

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico