(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - con perno roscado, giratorias, serie ET. (Números de pieza)

Ruedas - con perno roscado, giratorias, serie ET.
  • Descuento por volumen

Utilizada para cargas livianas, esta es una rueda que se usa principalmente para plataformas rodantes planas y electrodomésticos de taller.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ET-100UHF-M16X40

Número de Parte
ET-100UHF-M16X40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Propiedades Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Diametro de hilo Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga Cojinetes de las ruedas Material de aluminio
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Tranquilo35.01~80.0060126[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM161002882Carga ligera / mediaPresencia-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo atornillado Tope Ninguno Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ET-100UHF-M16X40 de la serie Ruedas - con perno roscado, giratorias, serie ET..

Products like this...

Número de Parte
ET-100EL-W3/4X40
ET-100N-M12X35
ET-100N-M16X40
ET-100UHF-UNF1/2X25
ET-100UHF-W3/4X40
ET-100UR-M12X35
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Propiedades Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Diametro de hilo Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga Cojinetes de las ruedas Material de aluminio
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-35.01~80.0050126ElastómeroResistencia químicaW3/41002782Carga ligera / mediaNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-35.01~80.0060126[(Nylon)] (Nylon)Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasiónM121002582Carga ligera / mediaNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-35.01~80.0060126[(Nylon)] (Nylon)Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasiónM161002582Carga ligera / mediaNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Tranquilo35.01~80.0060126[Uretano] UretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasiónUNF1/21002882Carga ligera / mediaPresencia-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Tranquilo35.01~80.0060126[Uretano] UretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasiónW3/41002882Carga ligera / mediaPresencia-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-35.01~80.0060126[Uretano] UretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasiónM121002882Carga ligera / mediaNinguno-

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico