(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - placa fija, tipo ER. (Números de pieza)

Ruedas - placa fija, tipo ER.
  • Descuento por volumen

Utilizada para cargas livianas, esta es una rueda que se usa principalmente para plataformas rodantes planas y electrodomésticos de taller.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ER-65N

Número de Parte
ER-65N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Propiedades Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga Cojinetes de las ruedas Código JAN Código de pedido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-35.01~80.004082[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite562870426521-Carga ligeraNinguno--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija Tope Ninguno Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Tipo de orificio de montaje Agujero circular Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ER-65N de la serie Ruedas - placa fija, tipo ER..

Products like this...

Número de Parte
ER-100NRB
ER-100RH
ER-100UHF
ER-65RH
ER-65UR
ER-75EL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Propiedades Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga Cojinetes de las ruedas Código JAN Código de pedido
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-35.01~80.0060122[Otros] Nylon Foil RubberNinguno82401005810027-Carga ligera / mediaPresencia--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-35.01~80.0050122CauchoNinguno82401005810025-Carga ligera / mediaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Tranquilo35.01~80.0060122[Uretano] UretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión82401005810028-Carga ligera / mediaPresencia--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-~35.003082CauchoNinguno562870426521-Carga ligeraNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-35.01~80.004082[Uretano] UretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión562870426521-Carga ligeraNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-~35.003092ElastómeroResistencia química562870427521-Carga ligeraNinguno4562182578587380-3155

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico