(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Engranaje recto m1 tipo S45C (Números de pieza)

Engranaje recto m1 tipo S45C
  • Descuento por volumen

· Material: ③Acero inoxidable 304
· Forma: Forma A, forma B, forma K, con eje
· Configuración del orificio del eje. : Chavetero, chavetero + grifo, agujero redondo, agujero redondo+grifo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el engranaje recto m1 tipo S45C, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

S1S22B-1208F-P-7

 
Número de Parte
S1S22B-1208F-P-7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de dientes AConfiguración del diámetro interior del eje. Diámetro del agujero del eje, diámetro del eje d
(Ø)
Ancho de diente B
(mm)
Tolerancia del diámetro del eje Precisión
((Grado) * Nuevo JIS)
Especificaciones del agujero del eje Agujero del eje terminado Producto de agujero piloto, producto terminado Tamaño de agujero roscado Establecer el tamaño del tornillo Ancho de chavetero
(mm)
Profundidad de ranura clave
(mm)
Diámetro del cubo
(mm)
Material de base Tornillos de fijación
(Accesorio)
Material clave
(Accesorio)
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1022Forma BAgujero redondo + grifo712H7Equivalente de clase 8Producto de orificio de eje estándarAgujero redondo + agujero de grifoProducto de agujero pilotoM4M4×3----Ninguno-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Tratamiento térmico Ninguno Tratamiento de superficies Ninguno
Diente molido Ninguno Reacción Presencia Rodamiento Ninguno
Material (detalles) Acero al carbón 1045

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo S1S22B-1208F-P-7 de la serie Engranaje recto m1 tipo S45C.

Products like this...

Número de Parte
S1S100B-1012
S1S100B-1012-N-16
S1S105A-1010F
S1S22B-1208F-P-8
S1S22B-1208F-P-9
S1S23A-0806F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de dientes AConfiguración del diámetro interior del eje. Diámetro del agujero del eje, diámetro del eje d
(Ø)
Ancho de diente B
(mm)
Tolerancia del diámetro del eje Precisión
((Grado) * Nuevo JIS)
Especificaciones del agujero del eje Agujero del eje terminado Producto de agujero piloto, producto terminado Tamaño de agujero roscado Establecer el tamaño del tornillo Ancho de chavetero
(mm)
Profundidad de ranura clave
(mm)
Diámetro del cubo
(mm)
Material de base Tornillos de fijación
(Accesorio)
Material clave
(Accesorio)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10100Forma BAgujero circular1210H7Equivalente de clase 8Producto de orificio de eje estándarAgujero circularProducto de agujero piloto--------
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10100Forma BChaveta + roscado interno1610H7Equivalente de clase 8Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + chavetero + orificio para grifoProducto terminado--------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10105Forma AAgujero circular1010H7Equivalente de clase 8Producto de orificio de eje estándarAgujero circularProducto de agujero piloto--------
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1022Forma BAgujero redondo + grifo812H7Equivalente de clase 8Producto de orificio de eje estándarAgujero redondo + agujero de grifoProducto de agujero pilotoM4M4×3----Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1022Forma BAgujero redondo + grifo912H7Equivalente de clase 8Producto de orificio de eje estándarAgujero redondo + agujero de grifoProducto de agujero pilotoM4M4×3----Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1023Forma AAgujero circular68H7Equivalente de clase 8Producto de orificio de eje estándarAgujero circularProducto de agujero piloto--------

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico