(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Serie N (Números de pieza)

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Serie N

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • En oferta hasta 14/06/24
  • Descuento por volumen

· Dirección de carga: Radial
· Forma de anillo de canalización: rodillo cilíndrico
· Material del anillo interior/exterior: ③Acero inoxidable 304
· Material del elemento rodante: ③Acero inoxidable 304
· Combinación de dos piezas: Estándar

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

N307EG1

Número de Parte
N307EG1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Precisión (JIS) Especificaciones / Medio ambiente Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Símbolo de espacio interno Configuración del diámetro interior del eje. Símbolo de formato Símbolo del titular Frecuencia de revolución
(rpm)
Orificio de aceite del anillo exterior Tipo de gran capacidad Forma del cilindro (símbolo de sufijo: X)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10358021Grado 0Estándar71000CN (Liquidación normal)-N (doble borde para el anillo interior)G1 (soporte de orificio cuadrado de latón de alta resistencia sin)8100EstándarE (tipo de gran capacidad)Ninguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del anillo de la pista de rodadura Rodillo cilíndrico Dirección de carga Radial Material del anillo interno / externo Acero
Número de filas de anillo de canalización Unica fila Material del elemento rodante Acero Especificaciones Estándar
Símbolo de forma de anillo de rodamiento Sin símbolo: diámetro interno del cilindro Acero de alta velocidad Estándar Combinación de dos piezas Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico