(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Especificación: Estándar
· Anillo exterior: Con anillo exterior
· Forma de anillo de canalización: rodillo de agujas
· Material del anillo interior/exterior: ③Acero inoxidable 304
· Material del elemento rodante: ③Acero inoxidable 304
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
HMK2030
Número de Parte |
---|
HMK2030 |
Cargando…
Forma del anillo de la pista de rodadura | Rodillo de aguja | Dirección de carga | Radial | Material del anillo interno / externo | Acero |
---|---|---|---|---|---|
Anillo exterior | Con anillo exterior | Especificaciones / Medio ambiente | Estándar | Material del elemento rodante | Acero |
Tipo de anillo externo | Plano |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HMK2030 de la serie Rodamiento de agujas - tipo carcasa.
Número de Parte |
---|
7E-HMK3230 |
7E-HMK4020 |
7E-HMK4025 |
HMK2120 |
HMK2210 |
HMK2225 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente