(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

para tuberías generales, accesorios para tubos Mini-Type Cross C

para tuberías generales, accesorios para tubos Mini-Type Cross C
  • Descuento por volumen

[Características]
· Racor instantáneo ultrapequeño para tuberías neumáticas en general.
· Tamaño reducido con una relación de volumen del 40% respecto al tipo estándar.
· El anillo de liberación elíptico permite una fácil liberación del tubo.
· El tipo de ⌀1,8 mm es el primero en la industria con un toque mínimo.
· Óptimo para tuberías de pequeños actuadores y similares.
· Los tipos de color gris claro y los tipos empaquetados de sala limpia están disponibles como opciones.
· Las especificaciones de embalaje de sala limpia definen el uso de grasa fluorada.
· Después de la purificación con aire limpio, el artículo se empaqueta en una sala limpia equivalente a ISO clase 6 que ha sido purificada con aire limpio.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PZC1/8-3M
PZC4-1/8M
PZC4-3MW
PZC5/32-1/8M
PZC6-1/8M
PZC6-4M
PZC6-4MW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de tubo 1
(φ)
Tamaño de tubo 2
(φ)
Apariencia Color
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-3.23Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-43.2Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-43Especificación gris claro
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-3.973.2Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-63.2Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1064Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-64Especificación gris claro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire
Tipo de montaje Unión con diferentes diámetros. Unión, diámetro desigual Cruz c Temperatura de operación 0::60
Especificaciones del paquete Especificaciones regulares de embalaje

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico