(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubo de montaje Tipo de polipropileno Diámetros diferentes Unión Y para ambientes limpios

Tubo de montaje Tipo de polipropileno Diámetros diferentes Unión Y para ambientes limpios
  • Descuento por volumen

[Características]
· El cuerpo principal utiliza resina de polipropileno adecuada para ambientes limpios.
· EPDM se utiliza en el sello.
· Los tipos FKM y NBR están disponibles como extras opcionales.
· Se puede seleccionar polipropileno o SUS304 para el elemento de tornillo.
· Se permite el uso de aceite.
· El cuerpo de plástico es de color transparente para permitir observar el flujo de agua.
· Hay dos especificaciones de embalaje disponibles: embalaje normal y embalaje para sala limpia, según la aplicación deseada.

PDF

 
Número de Parte
PPW6-4
PPW6-4C
PPW6-4F
PPW6-4FC
PPW8-6
PPW8-6C
PPW8-6F
PPW8-6FC
PPW10-8
PPW10-8C
PPW10-8F
PPW10-8FC
PPW12-10
PPW12-10C
PPW12-10F
PPW12-10FC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de sellado Tamaño de tubo 1
(φ)
Tamaño de tubo 2
(φ)
Especificaciones del paquete
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

EPDM64Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

EPDM64Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-64Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-64Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

EPDM86Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

EPDM86Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-86Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-86Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

EPDM108Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

EPDM108Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-108Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-108Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

EPDM1210Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

EPDM1210Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-1210Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-1210Especificaciones de embalaje de sala limpia

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo Resina PP Aplicación Circunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogas
Fluido Aplicable Agua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado Tipo de montaje Unión con diferentes diámetros. Unión, diámetro desigual Diámetro diferente Unión-Y
Temperatura de operación 0::80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico