(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Rodamientos rígidos de bolas con ranuras arqueadas profundas tanto en el aro interior como en el exterior. [Características] - pueden recibir carga radial, carga axial en ambas direcciones o carga combinada que es una combinación de las mismas. - ideal para rotación a alta velocidad. · También están disponibles rodamientos de bolas sellados de tipo abierto con grasa (ambos sellos o ambos cojinetes de protección), rodamientos con anillos de retención, etc. [aplicaciones] - se puede utilizar para piezas que giran a alta velocidad. velocidades con par de fricción bajo y para todas las aplicaciones que requieren poco ruido y baja vibración.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
6200ZZ |
6200ZZ/LP03 |
6200ZZC3 |
6200ZZC3/5K |
6200ZZCM |
6200ZZCM/5K |
6200ZZCM/L448 |
6200ZZNR |
Cargando…
Dirección de carga | Radial |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente