(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplamiento de luz E3/E7 Series Socket One Touch Fitight Straight

Acoplamiento de luz E3/E7 Series Socket One Touch Fitight Straight
  • Descuento por volumen

Conexiones de acoplamiento fácilmente desmontables, etc. Un conector hembra de acoplamiento ligero serie E3/E7 recto con un acoplamiento de un toque, fabricado por Nihon Pisco Co., Ltd.
· Material: latón
· Tipo de conexión: tubo cónico roscado macho
· Tipo: estándar

PDF

 
Número de Parte
CPSE3-4
CPSE7-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo OD (mm) D
(mm)
Tamaño de conexión (sección transversal efectiva)
((mm)2)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

43.3
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

67.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Latón Materiales adhesivos Caucho nitrilo NBR
Fluido Aplicable Agua / Aire Macho femenino Zócalo (hembra) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Con acoplamientos de un toque Entorno operativo, aplicaciones Estándar / Vacío / Maquinaria industrial / Equipos de fabricación de semiconductores Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::60
Rango de presión de operación(MPa) 0::0.9

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico