(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Con placa giratoria y freno, serie SMT (Cargas medias). (Números de pieza)

Ruedas - Con placa giratoria y freno, serie SMT (Cargas medias).
  • Descuento por volumen

Ruedas con placa giratoria y freno de rotación, para cargas medias. Material en acero con rueda de caucho, Nylon, Uretano, fenol, entre otros. Resistentes al aceite con rangos de carga desde 35.01 hasta 750.00 daN y altura de montaje de 70 a 305 mm.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

STM-130MBCW-3

 
Número de Parte
STM-130MBCW-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Tipo de orificio de montaje Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de placa L
(mm)
Ancho de placa W
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de rueda B
(mm)
Aplicación Radio giratorio
(mm)
Combinación de paso de agujero ranurado Cojinetes de las ruedas Tipo de tapón
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10220.01~320.00270177[Plásticos de ingeniería] Monómero de fundición de nylonResistencia al aceiteAgujeros Ranurados79(82)79(82)10510513042Instalaciones comerciales / Displays / Stands de productos / Distribución / Carretilla manual / Palet / Muebles de acero / carpintería / Instalaciones de la fábrica / Elevación vertical13079-79, 80-80, 81-81, 82-82, 83-83DisponibleW-3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Con doble tope (rotación + giro) Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Categoría de carga Carga media

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo STM-130MBCW-3 de la serie Ruedas - Con placa giratoria y freno, serie SMT (Cargas medias)..

Products like this...

Número de Parte
STM-100PHW-3
STM-100VSW-3
STM-100VUW-3
STM-130NHBW-3
STM-130VSW-3
STM-130VUW-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Tipo de orificio de montaje Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de placa L
(mm)
Ancho de placa W
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de rueda B
(mm)
Aplicación Radio giratorio
(mm)
Combinación de paso de agujero ranurado Cojinetes de las ruedas Tipo de tapón
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10140.01~220.00180144FenolResistencia al aceiteAgujeros Ranurados70(73)70(73)959510032Instalaciones comerciales / Displays / Stands de productos / Distribución / Carretilla manual / Palet / Muebles de acero / carpintería / Equipo de OA / equipo de información y comunicación / Instalaciones de la fábrica / Elevación vertical11570-70, 71-71, 72-72, 73-73NingunoW-3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1080.01~140.00120144[Caucho sintético] CauchoNingunoAgujeros Ranurados70(73)70(73)959510032Instalaciones comerciales / Displays / Stands de productos / Distribución / Carretilla manual / Palet / Muebles de acero / carpintería / Equipo de OA / equipo de información y comunicación / Instalaciones de la fábrica / Elevación vertical11570-70, 71-71, 72-72, 73-73DisponibleS-3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10140.01~220.00170144[Uretano] UretanoResistencia al aceiteAgujeros Ranurados70(73)70(73)959510032Instalaciones comerciales / Displays / Stands de productos / Distribución / Carretilla manual / Palet / Muebles de acero / carpintería / Equipo de OA / equipo de información y comunicación / Instalaciones de la fábrica / Elevación vertical11570-70, 71-71, 72-72, 73-73DisponibleS-3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10220.01~320.00270177[Otros] Plástico reforzado con resistencia al calorResistencia al aceiteAgujeros Ranurados79(82)79(82)10510513040Instalaciones comerciales / Displays / Stands de productos / Distribución / Carretilla manual / Palet / Muebles de acero / carpintería / Instalaciones de la fábrica / Elevación vertical13079-79, 80-80, 81-81, 82-82, 83-83DisponibleW-3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10140.01~220.00180177[Caucho sintético] CauchoNingunoAgujeros Ranurados79(82)79(82)10510513038Instalaciones comerciales / Displays / Stands de productos / Distribución / Carretilla manual / Palet / Muebles de acero / carpintería / Instalaciones de la fábrica / Elevación vertical13079-79, 80-80, 81-81, 82-82, 83-83DisponibleS-3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10220.01~320.00260177[Uretano] UretanoResistencia al aceiteAgujeros Ranurados79(82)79(82)10510513038Instalaciones comerciales / Displays / Stands de productos / Distribución / Carretilla manual / Palet / Muebles de acero / carpintería / Instalaciones de la fábrica / Elevación vertical13079-79, 80-80, 81-81, 82-82, 83-83DisponibleS-3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico