(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Embrague tipo excitación operativa

Embrague tipo excitación operativa
  • Descuento por volumen

· Función: Embrague
· Aplicación ambiental: Estándar
· Característica: Otros
· Enfriamiento: Enfriamiento natural
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): -10:: 40

PDF

 
Número de Parte
101-08-13G 24V 20DIN
101-10-11G 24V R20JIS A25JIS
101-10-13G 24V 20DIN
101-12-13G 24V 25DIN
CS-12-31G 24V R25DIN A25DIN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMax. Velocidad de rotación operativa
(rpm)
Par nominal (rango)
(N · m)
Par nominal
(N · m)
Tipo de montaje del cuerpo principal Estructura del eje Diámetro del rotor Rotor agujero llave estándar Diámetro del orificio de la armadura Llave de agujero de armadura estándar
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

1060000.1~3010Montaje lateral (tipo brida)Mediante20Nueva correspondencia de estándares JIS--
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

1050000.1~3020Montaje lateral (tipo brida)Soldadura a tope20Correspondencia de normas JIS antiguas25Correspondencia de normas JIS antiguas
1 Pieza(s)Disponible

39 Días o más

1050000.1~3020Montaje lateral (tipo brida)Mediante20Nueva correspondencia de estándares JIS--
1 Pieza(s)Disponible

34 Días o más

10400030.1~6040Montaje lateral (tipo brida)Mediante25Nueva correspondencia de estándares JIS--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10200030.1~6040Montaje en eje (rodamientos de bolas)Soldadura a tope25Nueva correspondencia de estándares JIS25Nueva correspondencia de estándares JIS

Cargando…

  1. 1

Información básica

Función Embrague Tipo Electromagnética independiente Condiciones de operación Seco
Consumo de energía Uso genera Medio ambiente, aplicaciones Estándar Enfriamiento Enfriado naturalmente
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::40 Clase resistente al calor B Voltaje (DC)(V) 24

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico