(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Una plataforma tipo guía de bolas lineal de bajo perfil y alta rigidez.
[Características]
· Alta precisión: Una platina que tiene un alto grado de precisión de movimiento y paralelismo entre la parte superior e inferior al procesar la guía directamente en la carcasa.
· Perfil bajo: Estructura de perfil bajo con estructura de guía integrada.
· Precio bajo: Se logró una reducción de costos con el método de producción original del fabricante.
[Una amplia gama de opciones de alimentación]
· Para un posicionamiento más preciso: micrómetro diferencial (lectura mínima 0,5 µm),micrómetro digimático (Visualización mínima: 1 µm)
· Para cambiar el paso de alimentación y reducir costos: Tornillo de avance, perilla (Seleccionable entre P = 0,25/0,5/1,0)
· Para prevenir operaciones erróneas y ahorrar espacio.: Tornillo de avance, llave hexagonal (Seleccionable entre P = 0,25/0,5)
[Una amplia gama de opciones de abrazaderas]
· Para reducir la desalineación al sujetar: Abrazadera de disco
· Para mejorar el poder de sujeción: Abrazadera opuesta
· Para operar/fijar desde una dirección: Abrazadera lateral de operación
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
BSB16-40C
Número de Parte |
---|
BSB16-40C |
Cargando…
Mecanismo rector | Bola lineal | Material de mesa | Acero inoxidable | Tratamiento de superficie de mesa | Revestimiento de cromo negro a baja temperatura |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Etapas del eje X | Rectitud de la mesa(µm) | 3 | A través del orificio | Ninguno |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BSB16-40C de la serie Platinas manuales del eje X - guía lineal de bolas, acero inoxidable, cromado negro a baja temperatura, BSB16.
Número de Parte |
---|
BSB16-25AFH |
BSB16-25AFH-J |
BSB16-25AFH-L |
BSB16-40C-J |
BSB16-40C-L |
BSB16-40C1 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente