(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Etapas manuales del eje X: cola de milano, tornillo de alimentación, paso corto, B08/BDBXS/BDBXR (Números de pieza)

Etapas manuales del eje X: cola de milano, tornillo de alimentación, paso corto, B08/BDBXS/BDBXR
  • Descuento por volumen

Una etapa de cola de milano tipo tornillo de alimentación (eje X) con una amplia gama de tamaños y carreras.

[Características]
· Está compuesto por una tuerca y un tornillo de alimentación en el lado del cuerpo principal, y es posible un ajuste fino en comparación con una cremallera y un piñón.
· El método de alimentación se puede seleccionar entre el tipo de perilla o el tipo de operación con llave hexagonal
· El tipo de operación con llave hexagonal ahorra espacio y es eficaz para evitar operaciones erróneas

[Aplicaciones]
· Ajuste de cámaras, microscopios, sensores y componentes ópticos.
· Posicionamiento de procesos de producción, montaje e inspección relacionados con semiconductores e instrumentos de medida.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BDBXS-25

 
Número de Parte
BDBXS-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCapacidad de carga (rango)
(N)
Longitud de la mesa L (rango)
(mm)
Ancho de mesa W (Rango)
(mm)
Altura total (rango)
(mm)
Material de mesa Tratamiento de superficie de mesa Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Carrera (distancia X)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Paralelismo de mesa
(µm)
Invertido Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) Método de alimentación (con escala vernier)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105~30~25~251~15LatónRecubrimiento de óxido negro252529.4±31550EstándarOperación de llave hexagonal-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Viajes (rango) hasta ± 10 mm Método de alimentación Tornillo de alimentación Mecanismo rector Tobogán de cola de milano
Tipo Etapas del eje X Rectitud de la mesa(µm) 30 Posición de la perilla de alimentación Centro
Abrazadera Estándar A través del orificio Ninguno Paso de alimentación(mm) 0,5 mm

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BDBXS-25 de la serie Etapas manuales del eje X: cola de milano, tornillo de alimentación, paso corto, B08/BDBXS/BDBXR.

Products like this...

Número de Parte
B08-111
B08-111R
B08-11R
B08-1R
BDBXS-40
BDBXS-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCapacidad de carga (rango)
(N)
Longitud de la mesa L (rango)
(mm)
Ancho de mesa W (Rango)
(mm)
Altura total (rango)
(mm)
Material de mesa Tratamiento de superficie de mesa Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Carrera (distancia X)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Paralelismo de mesa
(µm)
Invertido Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) Método de alimentación (con escala vernier)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030.1~5041~6041~6015.1~20LatónRecubrimiento de óxido negro606039.2±91740EstándarOperación de la perillaCon escala Vernier
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.1~5041~6041~6015.1~20LatónRecubrimiento de óxido negro606039.2±91740Derecha e izquierdaOperación de la perillaCon escala Vernier
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105~3026~4026~401~15LatónRecubrimiento de óxido negro404029.4±71540Derecha e izquierdaOperación de la perillaCon escala Vernier
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105~30~25~251~15LatónRecubrimiento de óxido negro252529.4±51540Derecha e izquierdaOperación de la perillaCon escala Vernier
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105~3026~4026~4015.1~20LatónRecubrimiento de óxido negro404029.4±51850EstándarOperación de llave hexagonal-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.1~5041~6041~6020.1~25LatónRecubrimiento de óxido negro606039.2±72150EstándarOperación de llave hexagonal-

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico