(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Platinas manuales del eje XY - guía de rodillos cruzados, perfil bajo, B23 (Números de pieza)

Platinas manuales del eje XY - guía de rodillos cruzados, perfil bajo, B23
  • Descuento por volumen

Una plataforma guía de rodillos cruzados de perfil bajo (eje XY) con una estructura de eje XY integrada. [características] · ligero ya que el material del cuerpo está hecho de aluminio
· El espesor del cuerpo principal se puede reducir en comparación con la combinación de un solo eje.
· Disponible en tamaños de escenario cuadrados de 40 mm, 60 mm, 80 mm y 100 mm
[Aplicaciones] · ideal para posicionamiento preciso como mesa de inspección de muestras.
· Ideal para ajustar el cabezal dispensador.
· Ideal para alineación de cámaras CCD.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

B23-60A

 
Número de Parte
B23-60A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRecorrido (distancia X) Rango
(mm)
Rango de recorrido (distancia Y)
(mm)
Capacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Carrera (distancia X)
(mm)
Carrera (distancia Y)
(mm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Posición de la perilla de alimentación Invertido Método de alimentación (tipo de micrómetro)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm5~3041~6041~6025.1~30606029.4±6.5±6.50.190.130.15CentroEstándarEstándar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Mecanismo rector Rodillo cruzado Material de mesa Aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro
Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) 22 Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Rectitud de la mesa(µm) 3
Paralelismo de mesa(µm) 50 Abrazadera Estándar Paso de alimentación(mm) 0.5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo B23-60A de la serie Platinas manuales del eje XY - guía de rodillos cruzados, perfil bajo, B23.

Products like this...

Número de Parte
B23-40A
B23-40AR
B23-40C
B23-60AR
B23-60CR
B23-60D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRecorrido (distancia X) Rango
(mm)
Rango de recorrido (distancia Y)
(mm)
Capacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Carrera (distancia X)
(mm)
Carrera (distancia Y)
(mm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Posición de la perilla de alimentación Invertido Método de alimentación (tipo de micrómetro)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm5~3026~4026~4020.1~2540409.8±6.5±6.50.570.50.64CentroEstándarEstándar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm5~3026~4026~4020.1~2540409.8±6.5±6.50.570.50.64CentroDerecha e izquierdaEstándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm5~3026~4026~4020.1~2540409.8±6.5±6.50.570.50.64LadoEstándarEstándar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm5~3041~6041~6025.1~30606029.4±6.5±6.50.190.130.15CentroDerecha e izquierdaEstándar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm5~3041~6041~6020.1~25606029.4±6.5±6.50.190.130.15LadoDerecha e izquierdaEstándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm5~3041~6041~6020.1~25606029.4±6.5±6.50.190.130.15LadoEstándarAlimentos gruesos / finos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico