(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Etapas manuales horizontales del eje Z: cola de milano, cremallera y piñón (B06/B07/BDBHR) (Números de pieza)

Etapas manuales horizontales del eje Z: cola de milano, cremallera y piñón (B06/B07/BDBHR)
  • Descuento por volumen

Una platina tipo piñón y cremallera (eje Z en plano horizontal) ideal para realizar movimientos rápidos y grandes. [características] · consta de un riel de cremallera y un piñón, y se puede mover mucho con 1 rotación del mango
· Ideal para fácil alineación y evacuación.
[Aplicaciones] · ajuste de cámaras, microscopios, sensores y componentes ópticos
· Posicionamiento de procesos de producción, montaje e inspección relacionados con semiconductores e instrumentos de medida.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BDBHR-25

 
Número de Parte
BDBHR-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSOrientación de la superficie del escenario Viajes (rango) Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)
(mm)
Material de mesa Tratamiento de superficie de mesa Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Carrera (distancia Z)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Superficie de la etapa del eje Z Invertido Doble asa / sola asa Método de alimentación (tipo de piñón y cremallera)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Superficie horizontal del eje Zhasta ± 10 mm~25~2525.1~30LatónRecubrimiento de óxido negro25259.8±2.526.5HorizontalEstándarSola manija-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Capacidad de carga (rango)(N) 5~30 Método de alimentación Cremallera y piñón Mecanismo rector Tobogán de cola de milano
Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Rectitud de la mesa(µm) 30 Posición de la perilla de alimentación Lado
Abrazadera Estándar Método de alimentación (con escala vernier) Con escala Vernier

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BDBHR-25 de la serie Etapas manuales horizontales del eje Z: cola de milano, cremallera y piñón (B06/B07/BDBHR).

Products like this...

Número de Parte
B06-13BZ
B06-13BZR
B06-13Z
B06-13ZR
B07-1N
B07-2N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSOrientación de la superficie del escenario Viajes (rango) Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)
(mm)
Material de mesa Tratamiento de superficie de mesa Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Carrera (distancia Z)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Superficie de la etapa del eje Z Invertido Doble asa / sola asa Método de alimentación (tipo de piñón y cremallera)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Vertical] Una superficie horizontal / superficie vertical del eje Z± 10 a 30 mm41~6041~60-AluminioAnodizado negro606019.620--EstándarSola manijaAlimentos gruesos / finos
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10[Vertical] Una superficie horizontal / superficie vertical del eje Z± 10 a 30 mm41~6041~60-AluminioAnodizado negro606019.620--Derecha e izquierdaSola manijaAlimentos gruesos / finos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Vertical] Una superficie horizontal / superficie vertical del eje Z± 10 a 30 mm41~6041~60-AluminioAnodizado negro606019.620--EstándarDoble asa-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10[Vertical] Una superficie horizontal / superficie vertical del eje Z± 10 a 30 mm41~6041~60-AluminioAnodizado negro606019.620--Derecha e izquierdaDoble asa-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Superficie horizontal del eje Zhasta ± 10 mm~25~2525.1~30LatónRecubrimiento de óxido negro25256.9±2.526.5HorizontalEstándarSola manija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Superficie horizontal del eje Zhasta ± 10 mm26~4026~4040.1~50AluminioAnodizado negro40409.8±541HorizontalEstándarSola manija-

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico