(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Platinas manuales del eje X: guía lineal de bolas, acero inoxidable, niquelado electrolítico, BSS/BSL (Números de pieza)

Platinas manuales del eje X: guía lineal de bolas, acero inoxidable, niquelado electrolítico, BSS/BSL

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Una etapa de guía de bolas lineal (eje X) que logra "perfil bajo y alta rigidez".

[Características]
· Alta precisión: Una platina que tiene un alto grado de precisión de movimiento y paralelismo entre la parte superior e inferior al procesar la guía directamente en la carcasa.
· Perfil bajo: Estructura de perfil bajo con estructura de guía integrada.
· Tamaño: La serie BSS viene en 25 × 25 / 40 × 40 / 50 × 50 / 60 × 60 / 70 × 70 / 80 × 80 mm, y la BSL (especificación de carrera larga) viene en 40 × 80 / 60 × 120 mm.
· Precio bajo: Se logró una reducción de costos con el método de producción original del fabricante.

[Una amplia gama de opciones de alimentación]
· Para un posicionamiento más preciso: micrómetro diferencial (lectura mínima 0,5 µm),micrómetro digimático (Visualización mínima: 1 µm)
· Para cambiar el paso de alimentación y reducir costos: Tornillo de avance, perilla (Seleccionable entre P = 0,25/0,5/1,0)
· Para prevenir operaciones erróneas y ahorrar espacio.: Tornillo de avance, llave hexagonal (Seleccionable entre P = 0,25/0,5)

[Una amplia gama de opciones de abrazaderas]
· Para reducir la holgura al sujetar: Abrazadera de disco
· Para mejorar el poder de sujeción: Abrazadera opuesta
· Para operar/fijar desde una dirección: Abrazadera lateral de operación

(i)Advertencia

  • Los tiempos de entrega de algunos de nuestros productos pueden retrasarse debido a que las autoridades gubernamentales nacionales han impuesto un límite de capacidad en nuestros sitios de producción.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BSS16-100ATP-L

 
Número de Parte
BSS16-100ATP-L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSViajes (rango) Capacidad de carga (rango)
(N)
Longitud de la mesa L (rango)
(mm)
Ancho de mesa W (Rango)
(mm)
Altura total (rango)
(mm)
Método de alimentación Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Carrera (distancia X)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Rectitud de la mesa
(µm)
Paralelismo de mesa
(µm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Posición de la perilla de alimentación Abrazadera Invertido Método de alimentación (tipo de micrómetro) Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) Paso de alimentación
(mm)
Especificaciones de grasa
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10± 10 a 30 mm100.1~91~12091~12015.1~20Tornillo de alimentación100100343±12.5203200.020.020.01CentroEstándarEstándar-Operación de la perilla0,5 mmGrasa al vacío: Fomblin

Cargando…

  1. 1

Información básica

Mecanismo rector Bola lineal Material de mesa Acero inoxidable Tratamiento de superficie de mesa Niquelado sin electrolítico
Tipo Etapas del eje X A través del orificio Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BSS16-100ATP-L de la serie Platinas manuales del eje X: guía lineal de bolas, acero inoxidable, niquelado electrolítico, BSS/BSL.

Products like this...

Número de Parte
BSL16-4025ARGP
BSL16-4025C
BSL16-4025CGP
BSS16-100ATP5
BSS16-100ATP5-J
BSS16-100ATP5-L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSViajes (rango) Capacidad de carga (rango)
(N)
Longitud de la mesa L (rango)
(mm)
Ancho de mesa W (Rango)
(mm)
Altura total (rango)
(mm)
Método de alimentación Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Carrera (distancia X)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Rectitud de la mesa
(µm)
Paralelismo de mesa
(µm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Posición de la perilla de alimentación Abrazadera Invertido Método de alimentación (tipo de micrómetro) Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) Paso de alimentación
(mm)
Especificaciones de grasa
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10± 10 a 30 mm100.1~61~9026~4015.1~20Tornillo de alimentación8040147±12.5163200.150.130.25CentroEstándarDerecha e izquierda-Operación de la perilla1 mm-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10± 10 a 30 mm100.1~61~9026~4015.1~20Cabeza micrométrica8040147±12.5163200.150.130.25LadoEstándarEstándarEstándar-0,5 mm-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10± 10 a 30 mm100.1~61~9026~4015.1~20Tornillo de alimentación8040147±12.5163200.150.130.25LadoEstándarEstándar-Operación de la perilla1 mm-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10± 10 a 30 mm100.1~91~12091~12015.1~20Tornillo de alimentación100100343±12.5203200.020.020.01CentroDtoEstándar-Operación de la perilla0,5 mmGrasa estándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10± 10 a 30 mm100.1~91~12091~12015.1~20Tornillo de alimentación100100343±12.5203200.020.020.01CentroDtoEstándar-Operación de la perilla0,5 mmGrasa limpia: AFF
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10± 10 a 30 mm100.1~91~12091~12015.1~20Tornillo de alimentación100100343±12.5203200.020.020.01CentroDtoEstándar-Operación de la perilla0,5 mmGrasa al vacío: Fomblin

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico