(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Platinas manuales del eje XY: guía de rodillos cruzados, alta precisión, peso ligero, B21 (Números de pieza)

Platinas manuales del eje XY: guía de rodillos cruzados, alta precisión, peso ligero, B21
  • Descuento por volumen

Una platina tipo guía de rodillos cruzados (eje XY) liviana y de alta precisión. [características] · el material principal es aluminio, por lo que es liviano
· Platina de alta precisión con alta rigidez, baja fricción y excelente alimentación minuciosa
· El tamaño, la posición de alimentación, las especificaciones de orientación y el método de alimentación se pueden seleccionar como opciones
[Aplicaciones] · ajuste de precisión de cámaras, microscopios, sensores y componentes ópticos
· Posicionamiento de procesos de producción, montaje e inspección relacionados con semiconductores e instrumentos de medida.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

B21-40A

 
Número de Parte
B21-40A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRecorrido (distancia X) Rango
(mm)
Rango de recorrido (distancia Y)
(mm)
Capacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)
(mm)
Método de alimentación Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Carrera (distancia X)
(mm)
Carrera (distancia Y)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Posición de la perilla de alimentación Invertido Método de alimentación (tipo de micrómetro) Paso de alimentación
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm5~3026~4026~4035.1~40Cabeza micrométrica404017.6±6.5±6.5400.660.840.66CentroEstándarEstándar0,5 mm

Cargando…

  1. 1

Información básica

Mecanismo rector Rodillo cruzado Material de mesa Aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro
Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Rectitud de la mesa(µm) 3 Paralelismo de mesa(µm) 60
Abrazadera Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo B21-40A de la serie Platinas manuales del eje XY: guía de rodillos cruzados, alta precisión, peso ligero, B21.

Products like this...

Número de Parte
B21-100BR
B21-100C
B21-100CR
B21-40A1
B21-40AR
B21-40B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRecorrido (distancia X) Rango
(mm)
Rango de recorrido (distancia Y)
(mm)
Capacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)
(mm)
Método de alimentación Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Carrera (distancia X)
(mm)
Carrera (distancia Y)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Posición de la perilla de alimentación Invertido Método de alimentación (tipo de micrómetro) Paso de alimentación
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm100.1~91~12091~12035.1~40-100100140.1±6.5±6.5400.110.140.11CentroDerecha e izquierdaAlimentos gruesos / finosAlimentación gruesa 0.5 mm, alimentación fina 0.025 mm
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm100.1~91~12091~12035.1~40-100100140.1±12.5±12.5400.110.140.11LadoEstándarEstándar0,5 mm
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm100.1~91~12091~12035.1~40-100100140.1±12.5±12.5400.110.140.11LadoDerecha e izquierdaEstándar0,5 mm
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm5~3026~4026~4035.1~40Tornillo de alimentación404017.6±6.5±6.5400.660.840.66CentroEstándarEstándar0,5 mm
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm5~3026~4026~4035.1~40-404017.6±6.5±6.5400.660.840.66CentroDerecha e izquierdaEstándar0,5 mm
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm5~3026~4026~4035.1~40-404017.6±6.5±6.5400.660.840.66CentroEstándarAlimentos gruesos / finosAlimentación gruesa 0.5 mm, alimentación fina 0.025 mm

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico