(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Piñones de cadena de rodillos - tipo KB, cadena 40

Piñones de cadena de rodillos - tipo KB, cadena 40
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio piloto mecanizable
· Para número de cadena (Paso de cadena): 40B (paso de 1/2")
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: Forma B

PDF

 
Número de Parte
K40B10
K40B11
K40B12
K40B13
K40B14
K40B15
K40B16
K40B17
K40B18
K40B19
K40B20
K40B21
K40B22
K40B23
K40B24
K40B25
K40B26
K40B27
K40B28
K40B29
K40B30
K40B31
K40B32
K40B33
K40B34
K40B35
K40B36
K40B37
K40B38
K40B39
K40B40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Diámetro Máximo del Agujero del Eje
(mm)
Diámetro mínimo de diámetro del eje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9101610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10111611
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121811
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12132013
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12142513
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12152813
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13163014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13173214
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

13183214
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

14193215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14203515
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

14213515
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

14223515
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

14233515
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

14243515
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

14253515
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

14263515
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

14274515
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

14284515
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

14294515
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

14304515
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

14314515
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

14324515
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

14334515
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

14344515
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

14354515
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16364517
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16374517
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16384517
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16394517
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16404517

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de piñón Forma B Cadena No. 40 Numero de pistas 1
Material Acero Bore Style Tipos de agujeros piloto Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujeros de piloto estándar Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico