(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cadena de rodillos Fitlink (cadena de rodillos estándar) de una hilera (Números de pieza)

Cadena de rodillos Fitlink (cadena de rodillos estándar) de una hilera
  • Descuento por volumen

· Material: ③Acero inoxidable 304
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la cadena de rodillos Fitlink (cadena de rodillos estándar) de una hilera, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FT40-104J

 
Número de Parte
FT40-104J
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero nominal Pitch Material Max. Tensión permitida
(kN)
Cadena no Número de pistas Formato pin Numero de enlaces Instrucciones de composición Solo unir enlace Diámetro exterior del rodillo
(mm)
Ancho interno del enlace interno
(mm)
Enlace de unidad
(Cantidad)
Cadena de rodillos aplicable independiente
(kN)
Cantidad
(pieza)
Masa
(g)
Código de pedido
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10-12.7Acero~99401Tipo de remache104 (jl incluido)18.1-7.927.95104Número 40 de cadena de rodillos18.11793410-7250

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cadenas estándar Numero de pistas 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FT40-104J de la serie Cadena de rodillos Fitlink (cadena de rodillos estándar) de una hilera.

Products like this...

Número de Parte
100-OL
120-JL
120-OL
FT40-106J
FT40-108J
FT40-110J
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero nominal Pitch Material Max. Tensión permitida
(kN)
Cadena no Número de pistas Formato pin Numero de enlaces Instrucciones de composición Solo unir enlace Diámetro exterior del rodillo
(mm)
Ancho interno del enlace interno
(mm)
Enlace de unidad
(Cantidad)
Cadena de rodillos aplicable independiente
(kN)
Cantidad
(pieza)
Masa
(g)
Código de pedido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-100-Acero------OL (Enlace de compensación)--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-120-Acero------JL (Enlace conjunto)--------
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-120-Acero------OL (Enlace de compensación)--------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10-12.7Acero~99401Tipo de remache106 (jl incluido)18.1-7.927.95106Número 40 de cadena de rodillos18.11808.3410-7268
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10-12.7Acero~99401Tipo de remache108 (jl incluido)18.1-7.927.95108Número 40 de cadena de rodillos18.11823.5410-7276
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10-12.7Acero~99401Tipo de remache110 (jl incluido)18.1-7.927.95110Número 40 de cadena de rodillos18.11838.8410-7292

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico