(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Paraflex, CPE, Modelo de CPU (Números de pieza)

Paraflex, CPE, Modelo de CPU
  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo estándar
· Solicitud: Servomotor, estándar, motor paso a paso
· Cuerpo material: Aluminio
· Característica: Alta precisión, alto par, alta rigidez torsional, bajo momento de inercia, pequeño
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el modelo de CPU, CPE y Paraflex, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CPE-19-5B-8B

Número de Parte
CPE-19-5B-8B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N•m)
Diámetro del agujero d1
(Ø)
Diámetro del agujero d2
(Ø)
O.D.
(Ø)
Longitud total
(mm)
Max. Rango de velocidad rotacional
(r/min)
Característica Torque permitido
(N•m)
Velocidad máxima de rotación
(r/min)
Rango de desalineación lateral permitido
(mm)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Desalineación angular permitida
(deg)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.05~1.00581919.44001~10000Alta rigidez torsional / Alto par / Alta precisión / Momento de baja inercia / Pequeña0.760000.02~0.20.210.69×10-6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo estándar Material del cuerpo Aluminio Aplicación Estándar / Servo motor / Motor paso a paso
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -30::100

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CPE-19-5B-8B de la serie Paraflex, CPE, Modelo de CPU.

Products like this...

Número de Parte
CPE-19-3B-6.35B
CPE-19-3B-6B
CPE-19-3B-7B
CPE-19-6.35B-6.35B
CPE-19-6.35B-7B
CPE-19-6.35B-8B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N•m)
Diámetro del agujero d1
(Ø)
Diámetro del agujero d2
(Ø)
O.D.
(Ø)
Longitud total
(mm)
Max. Rango de velocidad rotacional
(r/min)
Característica Torque permitido
(N•m)
Velocidad máxima de rotación
(r/min)
Rango de desalineación lateral permitido
(mm)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Desalineación angular permitida
(deg)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.05~1.0036.351919.44001~10000Alta rigidez torsional / Alto par / Pequeña / Momento de baja inercia / Alta precisión0.460000.02~0.20.210.69×10-6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.05~1.00361919.44001~10000Alta rigidez torsional / Alto par / Pequeña / Momento de baja inercia / Alta precisión0.460000.02~0.20.210.69×10-6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.05~1.00371919.44001~10000Alta rigidez torsional / Alto par / Pequeña / Momento de baja inercia / Alta precisión0.460000.02~0.20.210.69×10-6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.05~1.006.356.351919.44001~10000Alta rigidez torsional / Alto par / Pequeña / Momento de baja inercia / Alta precisión0.760000.02~0.20.210.69×10-6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.05~1.006.3571919.44001~10000Alta rigidez torsional / Alto par / Pequeña / Momento de baja inercia / Alta precisión0.760000.02~0.20.210.69×10-6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.05~1.006.3581919.44001~10000Alta rigidez torsional / Alto par / Pequeña / Momento de baja inercia / Alta precisión0.760000.02~0.20.210.69×10-6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico