(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - Tipo araña, SPRFLEX, serie AL. (Números de pieza)

Coples Flexibles - Tipo araña, SPRFLEX, serie AL.
  • Descuento por volumen

Coples flexibles tipo araña, SPRFLEX serie AL. Este cople cuenta con un separador de material caucho de nitrilo. El amterial del cuerpo del cople es de aluminio. Se utiliza en motores, bombas, ventiladores y máquinas textiles de uso general.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AL-050 9-15H

Número de Parte
AL-050 9-15H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N•m)
Diámetro del agujero d1
(mm)
Diámetro del agujero d2
(mm)
O.D.
(Ø)
Longitud total
(mm)
Max. Rango de velocidad rotacional
(r/min)
Característica Torque permitido
(N•m)
Velocidad máxima de rotación
(r/min)
Desalineación angular permitida
(deg)
Rango de desalineación lateral permitido
(mm)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Distancia axial permitida (±)
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Especificaciones del agujero del eje Agujero del eje terminado Keyway Standard
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101.01~3.009152743.210001~78000Absorción de vibraciones1.51200010.02~0.20.20.55.10×10-6Productos procesados con agujero de ejeChavetero + orificio para grifería (chavetero d1 no incluido)d1: JIS antiguo (tipo 2) / d2: JIS nuevo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de mandíbula Desalineación permitida Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial Aplicación Estándar / Motor paso a paso
Material del cuerpo Aluminio Categoría Cuerpo de acoplamiento Material de la parte de amortiguación Caucho nitrilo
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico