(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cabezas de micrómetro - ajuste grueso/fino, B83-1

Cabezas de micrómetro - ajuste grueso/fino, B83-1
  • Descuento por volumen

Cabezal de micrómetro grueso / fino para etapas manuales. * Los datos CAD para esta serie se están revisando. Estará disponible tan pronto como se completen las modificaciones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

B83-1

Número de Parte
B83-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cabeza micrométrica Max. Diámetro(mm) 21 Paso de hilo(mm/1 rotación) 0.5
Sección de montaje Diámetro del tornillo M9.5 P=0.5 Carrera(± mm) 6.5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo B83-1 de la serie Cabezas de micrómetro - ajuste grueso/fino, B83-1.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico