(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Muelas con mango - broca cilíndrica, grano abrasivo WA, MWAWR

Muelas con mango - broca cilíndrica, grano abrasivo WA, MWAWR

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Ahora ofrece el sumamente popular esmeril de tamaño estándar completado con un conveniente paquete de eje. (Valor C)

Número de Parte
MWAWR3-13-3-30
MWAWR4-13-3-30
MWAWR5-10-3-30
MWAWR5-13-3-30
MWAWR6-10-3-30
MWAWR6-13-3-40
MWAWR8-10-3-40
MWAWR8-13-3-40
MWAWR10-13-3-40
MWAWR13-13-3-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar El tamaño de grano
(#)
Diámetro exterior D
(mm)
Espesor T
(mm)
Longitud del eje
(mm)
Velocidad máxima de rotación
(RPM)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

803133084000
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

804133063000
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

605103050000
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

605133050000
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

606103042000
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

606134042000
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

608104043000
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

608134043000
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

6010134035000
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

6013134026000

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Piedra abrasiva con vástago, Partículas Abrasivas WA:Imagen Relacionada
Número de modeloDiámetro exterior de la muela abrasiva
(mm)
Espesor (T)
(mm)
Diámetro del eje
(mm)
Longitud del eje
(mm)
Tamaño de partícula
(#)
Grado de acoplamientoVelocidad máxima de rotación
(min -1 )
MWAWR3-10-3-3031033080P84,000
MWAWR3-13-3-3013
MWAWR4-13-3-30463,000
MWAWR5-10-3-305106050,000
MWAWR5-13-3-3013
MWAWR6-10-3-3061042,000
MWAWR6-13-3-401340
MWAWR8-10-3-4081043,000
MWAWR8-13-3-4013
MWAWR10-13-3-401035,000
MWAWR13-13-3-4013

26,000

[Especificaciones]

● Nombre en el número de producto: Grano Abrasivo WA

● Agente de unión: vitrificado

● Material del eje: SUM23

Información básica

Modelo Piedra de amolar Diámetro del eje d(mm) 3 Nombre del número de producto WA grano abrasivo
Calificar; nota P

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico